Schneider-Electric
 
ATV930D30M3 Bilde- efo
ATV930D30M3
ATV930 IP21 30kW 200V/240V
El-nummer El-nummer: 
4178111
EAN EAN: 
3606480883651
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Altivar Process ATV900
Applikasjon Industriell bruk
Produkt eller type komponent Frekvensomformer
Produsert i Synchronous motors
Asynkrone motorer
Produktspesifikk applikasjon Process for industrial
Variant Med bremseklosser
Standard versjon
Antal faser 3 faser
Monteringsmetode Veggmontering
Kommunikasjonsport protokoll Modbus TCP
Modbus serial
EtherNet/IP
[Us] matespenning 200...240 V - 15...10 %
Motoreffekt kW 30,0 kW for normal duty
22,0 kW for heavy duty
Motoreffekt hk 40,0 hp for normal duty
30,0 hp for heavy duty
Nominell utgangsstrøm 123 A på 2,5 kHz for normal duty
92,6 A på 2,5 kHz for heavy duty
EMC filter Integrert
With EMC plate option
IP grad av beskyttelse IP21
Grad av beskyttelse UL type 1
Option module Slot A: kommunikasjons modul for Profibus DP V1
Slot A: kommunikasjons modul for Profinet
Slot A: kommunikasjons modul for DeviceNet
Slot A: kommunikasjons modul for EtherCAT
Slot A: kommunikasjons modul for CANopen daisy chain RJ45
Slot A: kommunikasjons modul for CANopen SUB-D 9
Slot A: kommunikasjons modul for CANopen skrueterminaler
Slot A/slot B/slot C: digital og analog I/O utvidelses modul
Slot A/slot B/slot C: output relay extension module
Slot B: 5/12 V digital enkodergrensesnittmodul
Slot B: analog enkodergrensesnittmodul
Slot B: resolver encoder interface module
Kommunikasjons modul for Ethernet Powerlink
Diskrét inngangs logikk 16 forhåndsinnstilte hastigheter
Motorkontroll metode Variabelt dreiemoment standard
Optimalisert dreiemoment-modus
Konstant dreiemoment standard
Synkronmotor kontroll Permanent magnet motor
Synchronous reluctance motor
Maksimal utgangsfrekvens 599 Hz
Switching frequency 1...8 kHz Justrbar
2.5...8 kHz med belastningsfaktor
Nominell svitsjefrekvens 2,5 kHz
Nettstrøm 104,7 A på 200 V ( normal duty)
78,3 A på 200 V ( heavy duty)
88,6 A på 240 V ( normal duty)
67,1 A på 240 V ( heavy duty)
Tilsynelatende effekt 36,8 kVA på 240 V ( normal duty)
27,9 kVA på 240 V ( heavy duty)
Maksimale transient strøm 147,6 A under 60 s ( normal duty)
138,9 A under 60 s ( heavy duty)
Nettverksfrekvens 50...60 Hz
Maks kortslutningsnivå Isc 50 kA
Komplementær
Digital inngangsnummer 10
Digital inngangstype DI1...DI8 programerbar, 24 V DC ( <= 30 V), impedans: 3.5 kOhm
DI7, DI8 programmerbar puls inngang: 0…30 kHz, 24 V DC ( <= 30 V)
STOA, STOB sikkert utkoblet moment, 24 V DC ( <= 30 V), impedans: > 2.2 kOhm
Antall digitale utganger 2
Digitale utganger Logikkutgang DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Programmable as pulse output DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA
Logikkutgang DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Antall analoge innganger 3
Analogue input type AI1, AI2, AI3 programvare-konfigurerbar spenning: 0...10 V DC, impedans: 30 kOhm, oppløsning 12 bits
AI1, AI2, AI3 programvare-konfigurerbar strøm: 0...20 mA/4...20 mA, impedans: 250 Ohm, oppløsning 12 bits
Analog utgangsnummer 2
Analog utgangstype Programvare-konfigurerbar spenning AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, oppløsning 10 bits
Programvare-konfigurerbar strøm AQ1, AQ2: 0...20 mA impedans 500 Ohm, oppløsning 10 bits
Relé utgang nummer 3
Reléutgangstype Configurable relay logic R1: feilrelé NO/NC elektrisk holdbarhet 100000 sykluser
Configurable relay logic R2: sekvens relé Nei elektrisk holdbarhet 1000000 sykluser
Configurable relay logic R3: sekvens relé Nei elektrisk holdbarhet 1000000 sykluser
Maximum svitsjestrøm Relay output R1 på ohmsk last, cos phi = 1: 3 A på 250 V AC
Relay output R1 på ohmsk last, cos phi = 1: 3 A på 30 V DC
Relay output R1 på induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms: 2 A på 250 V AC
Relay output R1 på induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms: 2 A på 30 V DC
Relay output R2, R3 på ohmsk last, cos phi = 1: 5 A på 250 V AC
Relay output R2, R3 på ohmsk last, cos phi = 1: 5 A på 30 V DC
Relay output R2, R3 på induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms: 2 A på 250 V AC
Relay output R2, R3 på induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms: 2 A på 30 V DC
Minimum brytestrøm Relay output R1, R2, R3: 5 mA på 24 V DC
Fysisk interface Ethernet
2-tråds RS 485
Tilkoblingstype 2 RJ45
1 RJ45
Tilgangsmetode Slave Modbus TCP
Overføringshastighet 10, 100 Mbits
4.8 kbps
9600 bit/s
19200 bit/s
Ramme for overføring RTU
Antall adresser 1…247
Dataformat 8 bits, konfigurerbar Odd, selv eller ingen paritet
Polarisasjonstype Ingen impedans
4 quadrant operation possible True
Akselerasjons- og retardasjonsramper Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
Motor slip kompensasjon Automatic whatever the load
Justrbar
Can be suppressed
Not available in permanent magnet motor law
Bremsing til stillstand Ved DC-bremsing
Brake chopper integrated True
Maks strømstyrke inn 104,7 A
Maksimal utgangsspenning 240,0 V
Relative symmetric network frequency tolerance 5 %
Baselaststrøm ved høy overbelastning 92,6 A
Baselaststrøm ved lav overbelastning 123,0 A
Effekttap i W Naturlig konveksjon: 129 W på 200 V, vekslingsfrekvens 2,5 kHz
Tvangsstyrt konveksjon: 862 W på 200 V, vekslingsfrekvens 2,5 kHz
With safety function Safely Limited Speed (SLS) True
With safety function Safe brake management (SBC/SBT) True
With safety function Safe Operating Stop (SOS) False
With safety function Safe Position (SP) False
With safety function Safe programmable logic False
With safety function Safe Speed Monitor (SSM) False
With safety function Safe Stop 1 (SS1) True
With sft fct Safe Stop 2 (SS2) False
With safety function Safe torque off (STO) True
With safety function Safely Limited Position (SLP) False
With safety function Safe Direction (SDI) False
Beskyttelsestype Thermal protection: Motor
Safe torque off: Motor
Mot brudd av motorfase: Motor
Thermal protection: drive
Safe torque off: drive
Overoppvarming: drive
Overspenning mellom utgangsfaser og jording: drive
Overload of output voltage: drive
Kortslutningsvern: drive
Mot brudd av motorfase: drive
Overspenninger på DC bus: drive
Line supply overvoltage: drive
Line supply undervoltage: drive
Line supply phase loss: drive
Overspeed: drive
Break on the control circuit: drive
Antall pr. sett 1
Bredde 290 mm
Høyde 922 mm
Dybde 325,5 mm
Vekt 57,6 kg
Elektrisk tilkobling Control: screw terminal 0.5...1.5 mm²/AWG 20...AWG 16
Line side: screw terminal 70...120 mm²/AWG 1/0...250 kcmil
DC bus: screw terminal 70...120 mm²/AWG 1/0...250 kcmil
Motor: screw terminal 70...120 mm²/AWG 2/0...250 kcmil
Overføringshastighet 10/100 Mbit/s for Ethernet IP/Modbus TCP
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s for modbus serial
Byttemodus Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet IP/Modbus TCP
Dataformat 8 bits, konfigurerbar Odd, selv eller ingen paritet for modbus serial
Polarisasjonstype Ingen impedans for modbus serial
Antall adresser 1…247 for modbus serial
Forsyning External supply for digital inputs: 24 V DC ( 19…30 V), <1,25 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
Internal supply for digital inputs and STO: 24 V DC ( 21…27 V), <200 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
Lokal varsling Lokal diagnostikk: 3 LED ( mono/dobbel farge)
Embedded communication status: 5 LED ( to-farget)
Kommunikasjonsmodul status: 2 LED ( to-farget)
Tilstedeværelse av spenning: 1 LED ( rød)
Ingangskompatibilitet DI1...DI8: discrete input nivå 1 PLC i samsvar med EN/IEC 61131-2
DI7, DI8: pulse input nivå 1 PLC i samsvar med IEC 65A-68
STOA, STOB: discrete input nivå 1 PLC i samsvar med EN/IEC 61131-2
Diskrét inngangs logikk Positiv logikk (kilde) ( DI1...DI8), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
Negativ logikk (sink) ( DI1...DI8), > 16 V (state 0), < 10 V (state 1)
Positiv logikk (kilde) ( DI7, DI8), < 0.6 V (state 0), > 2.5 V (state 1)
Positiv logikk (kilde) ( STOA, STOB), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
Sampling varighet 2 ms +/- 0.5 ms ( DI1...DI8) - discrete input
5 ms +/- 1 ms ( DI7, DI8) - pulse input
1 ms +/- 1 ms ( AI1, AI2, AI3) - analog inngang
5 ms +/- 1 ms ( AQ1, AQ2) - analog utgang
Nøyaktighet +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 ved en temperaturendring 60 ° C analog inngang
+/- 1 % AQ1, AQ2 ved en temperaturendring 60 ° C analog utgang
Lineær feil AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % of maksimal verdi for analog input
AQ1, AQ2: +/- 0.2 % for analog utgang
Oppdateringstid Relay output ( R1, R2, R3): 5 ms ( +/- 0.5 ms)
Skille Between power and control terminals
Miljø
Driftshøyde <= 1000 m uten lastreduksjon
1000...4800 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Driftsposisjon Vertikal +/- 10 grader
Produktsertifikater TÜV
UL
CSA
Merking CE
Standarder UL 508C
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Maximum THDI <48 % fra 80 ... 100% av lasten i samsvar med IEC 61000-3-12
Monteringsmåte Kapslet
Elektromagnetisk kompatibilitet Immunitetstest for elektrostatisk utladning nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
Strålings radiofrekvente elektromagnetiske felt immunitet test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-5
Immunitetstest for ledet radiofrekvens nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-6
Miljøklasse (under drift) Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation) 150 m/s² at 11 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation) 1.5 mm at 2...13 Hz
Tillatt relativ luftfuktighet (under drift) Class 3K5 according to EN 60721-3
Volum av kjøleluft 295 m3/t
Overspenningskategori III
Reguleringssløyfe Justerbar PID regulator
Isolasjonsmotstand > 1 MOhm 500 V DC i 1 minutt til jorden
Støynivå 68,3 dB i samsvar med 86/188/EEC
Vibrasjonsmotstand 1.5mm topp til topp (f= 2…13 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 15 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Miljødata Kjemisk forurensningsbestandighet klasse 3C3 i samsvar med EN/IEC 60721-3-3
Støvforurensningsbestandig klasse 3S3 i samsvar med EN/IEC 60721-3-3
Relativ fuktighet 5…95 % uten kondens i samsvar med IEC 60068-2-3
Omgivelsestemperatur for drift −15…50 °C ( uten lastreduksjon)
50…60 °C ( med belastningsfaktor)
Støynivå 68,3 dB
Forurensninggrad 2
Omgivningens lufttransportstemperatur −40…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 59,0 cm
Pakke 1 Bredde 46,0 cm
Pakke 1 Vekt 114,5 cm
Package 1 Weight 80,0 kg
Enhetstype pakke 2 PAL
Antall enheter i pakke 2 1
Pakke 2 Høyde 77,0 cm
Pakke 2 Bredde 42,0 cm
Pakke 2 Lengde 105,0 cm
Pakke 2 Vekt 90,0 kg
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
Oppgraderbarhet Oppgraderte komponenter tilgjengelig
Garantiperiode
Garanti 18 måneder