|
|
|
BMXAMM0600
M340 4 inn/ 2 ut ana U/I, FTB20x0
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Modicon X80
|
Produkt eller type komponent
|
Mixed analog I/O module
|
Elektrisk tilkobling
|
20 retninger 1 connector
|
Isolation between channels
|
Ikke isolert
|
Inngang nivå
|
High level
|
Antall analoge innganger
|
4
|
Analogue input type
|
Strøm 0...20 mA
Strøm 4...20 mA
Voltage +/- 10 V
Voltage 0...10 V
Voltage 0...5 V
Voltage 1 - 5 V
|
Komplementær
Oppløsning analog inngang
|
12 bits 0...20 mA
12 bits 0...5 V
12 bits 1 - 5 V
12 bits 4...20 mA
13 bits 0...10 V
14 bits +/- 10 V
|
Tillatt overbelastning på inngang
|
+/- 30 mA 0...20 mA
+/- 30 mA 4...20 mA
+/- 30 V +/- 10 V
+/- 30 V 0...10 V
+/- 30 V 0...5 V
+/- 30 V 1 - 5 V
|
Inngangsimpedans
|
250 Ohm
|
Precision of internal conversion resistor
|
0.1 % - 15 ppm/°C
|
Type of filter
|
First order digital filtering by firmware
|
Hurtiglest syklustid
|
1 ms + 1 ms x antall kanaler brukt
|
Nominal read cycle time
|
5 ms for 4 channels
|
Målefeil
|
0,25% av full skala 0...20 mA 25 °C utgang
0,25% av full skala 4...20 mA 25 °C utgang
<= 0,35% av full skala +/- 10 V 0...60 °C inngang
<= 0,35% av full skala 0...10 V 0...60 °C inngang
<= 0,35% av full skala 0...5 V 0...60 °C inngang
<= 0,35% av full skala 1 - 5 V 0...60 °C inngang
<= 0,5% av full skala 0...20 mA 0...60 °C inngang
<= 0,5% av full skala 4...20 mA 0...60 °C inngang
<= 0,6% av full skala +/- 10 V 0...60 °C utgang
<= 0,6% av full skala 0...20 mA 0...60 °C utgang
<= 0,6% av full skala 4...20 mA 0...60 °C utgang
0,25% av full skala +/- 10 V 25 °C utgang
0,25% av full skala +/- 10 V 25 °C inngang
0,25% av full skala 0...10 V 25 °C inngang
0,25% av full skala 0...5 V 25 °C inngang
0,25% av full skala 1 - 5 V 25 °C inngang
0,35% av full skala 0...20 mA 25 °C inngang
0,35% av full skala 4...20 mA 25 °C
|
Temperature drift
|
100 ppm/°C +/- 10 V utgang
100 ppm/°C 0...20 mA utgang
100 ppm/°C 4...20 mA utgang
30 ppm/°C +/- 10 V inngang
30 ppm/°C 0...10 V inngang
30 ppm/°C 0...5 V inngang
30 ppm/°C 1 - 5 V inngang
50 ppm/°C 0...20 mA inngang
50 ppm/°C 4...20 mA inngang
|
Rekalibrering
|
Factory calibrated on outputs
Internal on inputs
|
Minimum crosstalk attenuation
|
70 dB
|
Common mode rejection
|
80 dB
|
Isolasjonsspenning
|
1400 V DC mellom kanaler og jord
1400 V DC mellom kanaler og buss
750 V DC mellom gruppe I / O-kanaler
|
Utgangsnivå
|
High level
|
Analog utgangsnummer
|
2
|
Analog utgangstype
|
Strøm: 0...20 mA
Strøm: 4...20 mA
Voltage: +/- 10 V
|
Oppløsning analog utgang
|
11 bits, 0...20 mA
11 bits, 4...20 mA
12 bits, +/- 10 V
|
Omformingstid
|
<= 2 ms
|
Maks endringsverdi
|
+/- 11.25 V +/- 10 V utgang
+/- 11.25 V +/- 10 V inngang
0...30 mA 0...20 mA inngang
0...30 mA 4...20 mA inngang
+/- 11.25 V 0...10 V inngang
+/- 11.25 V 0...5 V inngang
+/- 11.25 V 1 - 5 V inngang
0...24 mA 0...20 mA utgang
0...24 mA 4...20 mA utgang
|
Reservedrift
|
Forhåndsdeffinert
Programerbar
|
MTBF pålitelighet
|
1400000 H
|
Driftshøyde
|
0...2000 m
2000...5000 m med belastningsfaktor
|
Status LED
|
1 LED (grønn) RUN
1 LED per kanal (grønn) kanaldiagnostikk
1 LED (rød) ERR
1 LED (rød) I/O
|
Vekt
|
0,155 kg
|
Strømforbruk i W
|
2,6 W 24 V DC typisk
3,2 W 24 V DC Maksimum
0,35 W 3.3 V DC typisk
0,48 W 3.3 V DC Maksimum
|
Strømforbruk
|
240 mA på 3.3 V DC
|
Miljø
Vibrasjonsmotstand
|
3 gn
|
Støtmotstand
|
30 gn
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
0…60 °C
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % på 55 °C uten kondens
|
IP-grad
|
IP20
|
Direktiver
|
2014/35/EU - lavspenningsdirektiv
2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
|
Produktsertifikater
|
CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
|
Standarder
|
EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,500 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
11,000 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
11,600 cm
|
Package 1 Weight
|
171,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
15
|
Pakke 2 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
2,882 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
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
Produktets livssyklus
|
Informasjon om levetidsslutt
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|