|
|
|
BMXDDO1602
M340 16 ut trans, 0.5A, FTB20x0
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Modicon X80
|
Produkt eller type komponent
|
Discrete output module
|
Discrete output number
|
16 i samsvar med EN/IEC 61131-2
|
Digitale utganger
|
Solid state
|
Discrete output logic
|
Positiv
|
Discrete output voltage
|
24 V 19 - 30 V DC
|
Diskrét utgangs strøm
|
0.5 A
|
Komplementær
Current per channel
|
0,625 A
|
Maximum current per module
|
10 A
|
Maximum leakage current
|
0,5 mA at state 0
|
Maximum voltage drop
|
<1,2 V ved possisjon 1
|
Isolasjonsmotstand
|
> 10 MOhm 500 V DC
|
Effekttap i W
|
4 W
|
Responstid på utgang
|
1.2 ms
|
Paralleling of outputs
|
Ja : 2 maksimum
|
Typisk strømforbruk
|
79 mA på 3.3 V DC
|
MTBF pålitelighet
|
392285 H
|
Beskyttelsestype
|
Reverse polarity protection
Ekstern kortslutningsvern
Overlastbeskyttelse
Overspenningsbeskyttelse
|
Output overload protection
|
Med elektronisk strøm bryter 1.5 In < Id < 2 In
With current limiter
|
Utgang overspenningsvern
|
With transil diode
|
Kortslutningsvern utgang
|
Med 2 A ekstern sikring
|
Beskyttet mot feil faserekkefølge
|
Omvendt montert diode
|
Voltage detection threshold
|
< 14 V DC preactuator FAULT
> 18 V DC preactuator ved possisjon 0
|
Maximum tungsten load
|
6 W
|
Switching frequency
|
0.5/LI² Hz
|
Ohmsk lastimpedans
|
> 48 Ohm
|
Status LED
|
Modul i drift (RUN): 1 LED ( grønn)
Kanaldiagnostikk: 1 LED per kanal ( grønn)
Modulfeil (ERR): 1 LED ( rød)
Modul I/O: 1 LED ( rød)
|
Vekt
|
0,12 kg
|
Miljø
IP-grad
|
IP20
|
Direktiver
|
2014/35/EU - lavspenningsdirektiv
2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
|
Dielektrisk styrke
|
1500 V AC på 50/60 Hz 1 minutt, utgang / bakke
1500 V AC på 50/60 Hz 1 minutt, utgang / indre logikk
|
Vibrasjonsmotstand
|
3 gn
|
Støtmotstand
|
30 gn
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
0…60 °C
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % at 55 °C without condensation
|
Operating altitude
|
0...2000 m
2000...5000 m med belastningsfaktor
|
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt
|
0,158 kg
|
Forpakning 1 høyde
|
55,000 mm
|
Forpakning 1 bredde
|
110,000 mm
|
Forpakning 1 lengde
|
120,000 mm
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Informasjon om levetidsslutt
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|