Schneider-Electric
 
BMXEHC0200 Bilde- efo
BMXEHC0200
M340 hurtigteller, 2 kan, 60kHz
El-nummer: 
4546119
EAN: 
3595863910148
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Modicon M340 automation platform
Produkt eller type komponent Tellemodul
Antall kanaler 2
Maximum counting frequency 60000 Hz
Number of inputs 6
Input compatibility 19,2…30 V 2-wire/3-wire proximity sensor
Incremental encoder with push-pull outputs, 10...30 V totem pole
Forsyningsspenning 24 V DC type 3
Antall utganger 2
Utgangsspenning 24 V DC
Komplementær
Counter functions Loop (modulo) counting
Bredde modulasjon
Down counting
Measure time periods
Forholdet teller
Count events
32-bits teller telle
Frequency meter
Cycle time 1 ms
Isolation voltage 1500 V for 60 s
Type inngang 3 auxiliary input
3 high speed
Input voltage limits 30 V
Input current 2 mA ved 11 V
Voltage state 1 guaranteed 11...30 V
Nåværende tilstand 1 garantert >= 6 mA
Voltage state 0 guaranteed < 5 V
Nåværende tilstand 0 garantert <= 1.5 mA
Discrete output logic Positiv eller negativ konfigurerbar
Maximum output current 2 A per modul
0,5 A per utgang
Toleranse utgangsspenning 19,2 - 30 V
Maksimum belasatningsstrøm 1 A per module
0.5 A per output
Maximum leakage current 0.1 mA at state 0
Maximum voltage drop <3 V at state 1
Output overload protection Integrert
Kortslutningsvern utgang 1.5 A integrert
Overlap time 0,2 ms
Elektrisk tilkobling 1 connector med 10 pins for kabling aux-inngang og sensor strømforsyning
1 connector med 16 pins for kabling sensorene counter 0
1 connector med 16 pins for kabling sensorene counter 1
Strømforbruk 200 mA på 3.3 V DC bus
40 mA på 24 V DC rack
80 mA på 24 V DC sensor
Modul format Standard
Vekt 0,112 kg
Miljø
Omgivelsestemperatur drift 0…60 °C
Relativ fuktighet 10…95 % without condensation
IP-grad IP20
Direktiver 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv
2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Overflatebeskyttelse TC
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 144 g
Forpakning 1 høyde 5,5 cm
Forpakning 1 bredde 11 cm
Forpakning 1 lengde 11,5 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 15
Forpakning 2 vekt 2,49 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months