|
|
|
BMXFCW1001
M340 kabel FCN 20 leder, 10m
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Modicon X80
|
Tilbehør / type del
|
Preformed cordset
|
Tilbehør / separat del betegnelse
|
Preformed Ledningen med den ene enden med flying leads
|
Tilbehør / separat del betegnelse
|
For I / O-modul med 40-veis kontakter
|
Antall kabler
|
1
|
Elektrisk tilkobling
|
1 connector 40 veis
1 end with color-coded flying leads i samsvar med DIN 47100
|
Kabellengde
|
10 m
|
Komplementær
Totalt antall kabler
|
20
|
Ledningsseksjon
|
0,324 mm²
|
Awg måler
|
AWG 22
|
Vekt
|
2,77 kg
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,000 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
27,000 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
32,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,435 kg
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
3
|
Pakke 2 Høyde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
4,361 kg
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
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|