Schneider-Electric
 
DZ5CE020 Bilde- efo
DZ5CE020
Endehylse 2mm2 norm
El-nummer: 
1862125
EAN: 
3389110537109
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Linergy
Produkt eller type komponent Kabelende
Kabelendehylse størrelse Medium
Standarder NF C 63-023
Forpakning String of bags
Antall pr. sett 10 sett av 100
Kabeltverrsnitt 2 mm²
Komplementær
Type kabelende Enleder
Tilleggsinformasjon Uten markør tag holderen
Farge Gul
Innfatningsmateriale Halogen-fri plast
Rørmateriale Kobber i samsvar med ISO 1337
Antall kabler 1
AWG måler AWG 14
Bezel størrelse Ø 4.2 mm
Rør diameter 2,2 mm
Lengde 14 mm
Rør lengde 8 mm
Vekt 0,135 kg
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −20…105 °C
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 0,19 g
Forpakning 1 høyde 0,5 cm
Forpakning 1 bredde 0,5 cm
Forpakning 1 lengde 1,5 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold Halogenfritt produkt
Garantiperiode
Garanti 18 months