Schneider-Electric
 
DZ5CE0253 Bilde- efo
DZ5CE0253
Endehylse 2,5mm2 lang
El-nummer El-nummer: 
1862151
EAN EAN: 
3389110537208
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Linergy
Produkt eller type komponent Kabelende
Kabelendehylse størrelse Lang
Standarder NF C 63-023
Forpakning String of bags
Antall pr. sett 10 sett av 100
Kabeltverrsnitt 2,5 mm²
Komplementær
Type kabelende Enleder
Tilleggsinformasjon Uten markør tag holderen
Farge Grå
Innfatningsmateriale Halogen-fri plast
Rørmateriale Kobber i samsvar med ISO 1337
Antall kabler 1
AWG måler AWG 14
Bezel størrelse Ø 4.7 mm
Rør diameter 2,5 mm
Lengde 24 mm
Rør lengde 18 mm
Vekt 0,254 kg
Miljø
Produktsertifikater UL
Omgivelsestemperatur drift −20…105 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 0,1 g
Forpakning 1 høyde 0,4 cm
Forpakning 1 bredde 0,4 cm
Forpakning 1 lengde 1,4 cm
Enhetstype forpakning 2 BAG
Antall enheter forpakning 2 100
Forpakning 2 vekt 36,0 g
Forpakning 2 høyde 1 cm
Forpakning 2 bredde 8 cm
Forpakning 2 lengde 9 cm
Enhetstype forpakning 3 BB1
Antall enheter forpakning 3 1000
Forpakning 3 vekt 259,0 g
Forpakning 3 høyde 4,5 cm
Forpakning 3 bredde 10 cm
Forpakning 3 lengde 21 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
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
Halogeninnhold Halogenfritt produkt
Garantiperiode
Garanti 18 months