Schneider-Electric
 
EBX510 Bilde- efo
EBX510
Com'X 510 - energiserver -UL - SDRAM 4 Go
El-nummer El-nummer: 
8063099
EAN EAN: 
3606480748936
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie PowerLogic
Produktnavn ComX
Produkt eller type komponent Energy server
Kortnavn utstyr ComX 510
Komplementær
[Us] matespenning Hovedforsyningen: 24 V DC
Strømforbruk i W 26 W 24 V
15 W via PoE
Type kommunikasjonsnettverk RS485, modbus serial på 1 RJ45
RS485, modbus serial på tilkoplingsblokk
Ethernet, PoE 15W (Power over Ethernet) på 1 RJ45
Ethernet, DHCP på 1 RJ45
Antall innganger 6 digital
2 analog
Digital inngangsstrøm 60 mA på 12 V DC
Strømforsyning til føler 24 V DC på 50 mA
Analogue input type Pt 1000
Pt 100
0...10 V
4...20 mA
Kommunikasjons gateway Ethernet TCP / IP til Modbus
Minnekapasitet 128 MB RAM
256 MB blits
4 GB SDRAM
Monteringsmetode Klips på
Montering 35 mm DIN-skinne
Produktsertifikater C-Tick
CUL
UL
CE
Standarder EN 60950
EN 61010-1
UL 508
UL 60950
Dybde 69 mm
Høyde 109 mm
Bredde 144 mm
Vekt 450 g
Produktspesifikk applikasjon Energi ledelsessystem
WEB funksjoner Internett server
Lokal varsling LED: for strømforsyning
LED: for status ( GPRS)
LED: for kommunikasjon ( Modbus)
LED: for kommunikasjon ( Ethernet)
LED: for kommunikasjon ( WiFi)
LED: for I/O
Miljø
Relativ fuktighet 5…95 % på 55 °C uten kondens
IP-grad IP20 ( tilkoplingsblokk)
IP40 ( forside)
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C
Forurensninggrad 3
Driftshøyde 2000 m
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 449,0 g
Forpakning 1 høyde 8,0 cm
Forpakning 1 bredde 11,0 cm
Forpakning 1 lengde 16,0 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 15
Forpakning 2 vekt 7,222 kg
Forpakning 2 høyde 30,0 cm
Forpakning 2 bredde 30,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
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
Garanti 18 måneder