Schneider-Electric
 
EVH2S3P02K Bilde- Schneider-Electric
EVH2S3P02K
EVlink Wallbox elbillader med T2 uttak - 3,7 kW
El-nummer: 
1502306
EAN: 
3606485405957
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie EVlink
Produktnavn EVlink Wallbox
Produkt eller type komponent Ladestasjon
Kortnavn utstyr EVH2
Antall poler 1P + N
Monteringsmetode Veggmontert
Produktserie Standard
Max power 3,7 kW 16 A
Number of charge point 1
Connection to the vehicle Uttak T2
Adgangskontroll Nøkkel
Komplementær
Rated supply voltage 220...240 V AC 50/60 Hz
Jordingssystem TN
TT
Antall innganger 1
type input Kontakt for Effektbegrensning
Kontakt for Forsinket lading
Start/stopp 1 hvit Knapp, funksjon: Stopp/restart
Grønn Knapp, funksjon: låse opp kabel
Lokal varsling 1 flerfarget LED, funksjon: status indikasjon
Høyde 480 mm
Bredde 331,5 mm
Dybde 170 mm
Vekt 5,6 kg
Farge Hvit ( RAL 9003)
Grå ( RAL 7016)
Standarder IEC 61851-22
IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 62196-1
Produktsertifikater CE
CB
Miljø
IP-grad IP54 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK10 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift -30…50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring -40…80 °C
Relativ fuktighet 5…95 %
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Not applicable, out of EU RoHS legal scope
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 måneder