Schneider-Electric
 
GV2AP03 Bilde- efo
GV2AP03
Tilbehør til GV2
El-nummer El-nummer: 
4321809
EAN EAN: 
3389110573923
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Kortnavn utstyr GV2AP
Produkt eller type komponent Dreiehåndtaket kit
Tilbehør / separat del kategori Styre tilbehør
Farge på grep Svart
Farge på frontplate til grep Blå
Komplementær
Produktkompatibilitet GV2RT
GV2LE
Dreiehåndtak hengelås Hengelås i OFF posisjon
Hengelås i ON posisjon
Type montering av dreiehåndtak Forlenget
Beskrivelse av låsemuligheter 1 til 3 hengelåser
Avstand til bakside/dør 135…282 mm
Vekt 0,28 kg
Miljø
IP-grad IP54
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 306,0 g
Forpakning 1 høyde 12,5 cm
Forpakning 1 bredde 13,0 cm
Forpakning 1 lengde 18,5 cm
Enhetstype forpakning 2 P06
Antall enheter forpakning 2 64
Forpakning 2 vekt 33,788 kg
Forpakning 2 høyde 77,0 cm
Forpakning 2 bredde 60,0 cm
Forpakning 2 lengde 80,0 cm
Enhetstype forpakning 3 S03
Antall enheter forpakning 3 8
Forpakning 3 vekt 2,954 kg
Forpakning 3 høyde 30,0 cm
Forpakning 3 bredde 30,0 cm
Forpakning 3 lengde 40,0 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar