Schneider-Electric
 
GV2LE14 Bilde- efo
GV2LE14
Motorvernbrytere med kun kortslutningsbeskyttelse opp til 15 kW. Bryteevne: 35-100 kA. Fast utløsenivå ca 13 ganger In.
El-nummer El-nummer: 
4320412
EAN EAN: 
3389110516975
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie TeSys Deca
Produktnavn TeSys GV2
Produkt eller type komponent Motor circuit breaker
Kortnavn utstyr GV2LE
Applikasjon Motor protection
Vernteknologi Magnetisk
Komplementær
Antall poler 3P
Type nettverk AC
Utnyttelsekategori Kategori A i samsvar med IEC 60947-2
AC-3 i samsvar med IEC 60947-4-1
AC-3e i samsvar med IEC 60947-4-1
Nettverksfrekvens 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Festemetode 35 mm symmetrical DIN rail: avkuttet
Panel: skrudd ( med adapter plate)
Motoreffekt kW 3 kW på 400/415 V AC 50/60 Hz
4 kW på 400/415 V AC 50/60 Hz
4 kW på 500 V AC 50/60 Hz
5,5 kW på 500 V AC 50/60 Hz
5,5 kW på 690 V AC 50/60 Hz
7,5 kW på 690 V AC 50/60 Hz
Bryteevne 100 kA Icu på 230/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 kA Icu på 400/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
15 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
10 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
3 kA Icu på 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] rangert tjeneste kortslutningsbryteevne 100 % på 230/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 % på 400/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 % på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 % på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
75 % på 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Kontrolltype Kipp
[In] merkestrøm 10 A
Magnetisk/kortsluttnings utløserstrøm 138 A
[Ith] fri luft termisk strøm 10 A i samsvar med IEC 60947-4-1
[Ue] merkespenning 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ui] isolasjonsspenning 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Egnethet for isolasjon Ja i samsvar med IEC 60947-1 § 7-1-6
Effekttap per pol 1,8 W
Mekanisk levetid 100000 sykluser
Elektrisk levetid 100000 sykluser for AC-3 på 415 v In
100000 sykluser for AC-3e på 415 v In
Rated duty Continuous i samsvar med IEC 60947-4-1
Tiltrekkningsmoment 1,7 N.m - på skrutilkobling
Bredde 45 mm
Høyde 89 mm
Dybde 78,5 mm
Vekt 0,33 kg
Farge Mørkegrå
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Produktsertifikater CCC
UL
CSA
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
DNV-GL
UKCA
IECEE CB Scheme
IK beskyttelsesklasse IK04
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529
Klimatiske tåle I samsvar med IACS E10
Omgivelsestemperatur for lagring −40…80 °C
Brannmotstand 960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Omgivelsestemperatur for drift −20…60 °C
Mekanisk robusthet Støt: 30 Gn for 11 ms
Vibrasjoner: 5 Gn, 5...150 Hz
Driftshøyde 2000 m
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 8,500 cm
Pakke 1 Bredde 9,300 cm
Pakke 1 Vekt 4,800 cm
Package 1 Weight 270,000 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 24
Pakke 2 Høyde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Lengde 40,000 cm
Pakke 2 Vekt 6,830 kg
Enhetstype pakke 3 P06
Antall enheter i pakke 3 384
Pakke 3 Høyde 75,000 cm
Pakke 3 Bredde 60,000 cm
Pakke 3 Lengde 80,000 cm
Pakke 3 Vekt 119,460 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Samsvar med unntak
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 months