Antall poler
|
3P
|
Type nettverk
|
AC
|
Utnyttelsekategori
|
Kategori A i samsvar med IEC 60947-2
AC-3 i samsvar med IEC 60947-4-1
AC-3e i samsvar med IEC 60947-4-1
|
Nettverksfrekvens
|
50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-4-1
|
Festemetode
|
35 mm symmetrical DIN rail: avkuttet
Panel: skrudd ( med adapter plate)
|
Bryteevne
|
100 kA Icu på 230/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 kA Icu på 400/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 kA Icu på 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
|
[Ics] rangert tjeneste kortslutningsbryteevne
|
100 % på 230/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 % på 400/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 % på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 % på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 % på 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
|
Kontrolltype
|
Trykknapp
|
[In] merkestrøm
|
0,16 A
|
Termisk beskyttelse justeringsområde
|
0,1…0,16 A i samsvar med IEC 60947-4-1
|
Magnetisk/kortsluttnings utløserstrøm
|
1,5 A
|
[Ith] fri luft termisk strøm
|
0,16 A i samsvar med IEC 60947-4-1
|
[Ue] merkespenning
|
690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60947-2
|
Fasefeilsfølsomhet
|
Ja i samsvar med IEC 60947-4-1
|
Egnethet for isolasjon
|
Ja i samsvar med IEC 60947-1 § 7-1-6
|
Effekttap per pol
|
2,5 W
|
Mekanisk levetid
|
100000 sykluser
|
Elektrisk levetid
|
100000 sykluser for AC-3 på 415 v In
100000 sykluser for AC-3e på 415 v In
|
Rated duty
|
Continuous i samsvar med IEC 60947-4-1
|
Tiltrekkningsmoment
|
1,7 N.m - på skrutilkobling
|
Bredde
|
45 mm
|
Høyde
|
89 mm
|
Dybde
|
78,5 mm
|
Vekt
|
0,26 kg
|
Farge
|
Mørkegrå
|