Schneider-Electric
 
GV2P01 Bilde- efo
GV2P01
"GV2P er 3-polede, termisk-magnetiske motorvernbrytere. Magn. vern: Utløsenivå c
El-nummer: 
4320357
EAN: 
3389110213409
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
TeSys Deca
Produktnavn TeSys GV2
TeSys Deca
Produkt eller type komponent Effektbryter
Kortnavn utstyr GV2P
Applikasjon Motor
Vernteknologi Termisk-magnetisk
Komplementær
Antall poler 3P
Type nettverk AC
Utnyttelsekategori AC-3 i samsvar med IEC 60947-4-1
Kategori A i samsvar med IEC 60947-2
Nettverksfrekvens 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-4-1
Festemetode 35 mm symmetrical DIN rail: avkuttet
Panel: skrudd ( med 2xM4 skruer)
Driftsposisjon Alle posisjoner
Bryteevne 100 kA Icu på 230/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 kA Icu på 400/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 kA Icu på 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] rangert tjeneste kortslutningsbryteevne 100 % på 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 % på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 % på 230/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 % på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 % på 400/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Kontrolltype Dreie knapp
[In] merkestrøm 0,16 A
Thermal protection adjustment range 0,1…0,16 A
Magnetisk/kortsluttnings utløserstrøm 1,5 A
[Ue] merkespenning 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ui] isolasjonsspenning 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ith] fri luft termisk strøm 0,16 A i samsvar med IEC 60947-4-1
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Effekttap per pol 2,5 W
Mekanisk levetid 100000 sykluser
Elektrisk levetid 100000 sykluser for AC-3 på 440 V
Bruksområde 25 cyc/h
Rated duty Continuous i samsvar med IEC 60947-4-1
Tiltrekkningsmoment 1,7 N.m på skrutilkobling
Egnethet for isolasjon Ja i samsvar med IEC 60947-1
Fasefeilsfølsomhet Ja i samsvar med IEC 60947-4-1
Høyde 89 mm
Bredde 45 mm
Dybde 97 mm
Farge Mørkegrå
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Produktsertifikater IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV-GL
RINA
UKCA
Overflatebeskyttelse TH
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK04
Omgivelsestemperatur for drift −20…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…80 °C
Brannmotstand 960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Driftshøyde 2000 m
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 268 g
Forpakning 1 høyde 4,7 cm
Forpakning 1 bredde 9 cm
Forpakning 1 lengde 9,4 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 20
Forpakning 2 vekt 5,7 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Enhetstype forpakning 3 P06
Antall enheter forpakning 3 320
Forpakning 3 vekt 101,54 kg
Forpakning 3 høyde 77 cm
Forpakning 3 bredde 60 cm
Forpakning 3 lengde 80 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty
Garanti 18 months