Schneider-Electric
 
GV2P07 Bilde- efo
GV2P07
GV2P er 3-polede, termisk-magnetiske motorvernbrytere. Magn. vern: Utløsenivå ca 13 x I (innstilt term.). Aut. komp. for omg.temp.
El-nummer El-nummer: 
4320363
EAN EAN: 
3389110213461
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie TeSys Deca
Produktnavn TeSys GV2
TeSys Deca
Produkt eller type komponent Motor circuit breaker
Kortnavn utstyr GV2P
Applikasjon Motor protection
Vernteknologi Termisk-magnetisk
Komplementær
Antall poler 3P
Type nettverk AC
Utnyttelsekategori Kategori A i samsvar med IEC 60947-2
AC-3 i samsvar med IEC 60947-4-1
AC-3e i samsvar med IEC 60947-4-1
Nettverksfrekvens 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-4-1
Festemetode 35 mm symmetrical DIN rail: avkuttet
Panel: skrudd ( med 2xM4 skruer)
Motoreffekt kW 0,75 kW på 400/415 V AC 50/60 Hz
1,1 kW på 500 V AC 50/60 Hz
1,5 kW på 690 V AC 50/60 Hz
Bryteevne 100 kA Icu på 230/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 kA Icu på 400/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
8 kA Icu på 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] rangert tjeneste kortslutningsbryteevne 100 % på 230/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 % på 400/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 % på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 % på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 % på 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Kontrolltype Dreiehåndtak
[In] merkestrøm 2,5 A
Termisk beskyttelse justeringsområde 1,6…2,5 A i samsvar med IEC 60947-4-1
Magnetisk/kortsluttnings utløserstrøm 33,5 A
[Ith] fri luft termisk strøm 2,5 A i samsvar med IEC 60947-4-1
[Ue] merkespenning 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ui] isolasjonsspenning 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Fasefeilsfølsomhet Ja i samsvar med IEC 60947-4-1
Egnethet for isolasjon Ja i samsvar med IEC 60947-1 § 7-1-6
Effekttap per pol 2,5 W
Mekanisk levetid 100000 sykluser
Elektrisk levetid 100000 sykluser for AC-3 på 415 v In
100000 sykluser for AC-3e på 415 v In
Rated duty Continuous i samsvar med IEC 60947-4-1
Tiltrekkningsmoment 1,7 N.m - på skrutilkobling
Bredde 45 mm
Høyde 89 mm
Dybde 97 mm
Farge Mørkegrå
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
Produktsertifikater CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
DNV-GL
UKCA
IK beskyttelsesklasse IK04
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529
Klimatiske tåle I samsvar med IACS E10
Omgivelsestemperatur for lagring −40…80 °C
Brannmotstand 960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Omgivelsestemperatur for drift −20…60 °C
Mekanisk robusthet Støt: 30 Gn for 11 ms
Vibrasjoner: 5 Gn, 5...150 Hz
Driftshøyde 2000 m
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,000 cm
Pakke 1 Bredde 9,000 cm
Pakke 1 Vekt 10,000 cm
Package 1 Weight 330,000 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 20
Pakke 2 Høyde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Lengde 40,000 cm
Pakke 2 Vekt 6,706 kg
Enhetstype pakke 3 P06
Antall enheter i pakke 3 320
Pakke 3 Høyde 75,000 cm
Pakke 3 Bredde 60,000 cm
Pakke 3 Lengde 80,000 cm
Pakke 3 Vekt 117,616 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 months