Antall poler
|
3P
|
Type nettverk
|
AC
|
Utnyttelsekategori
|
Kategori A i samsvar med IEC 60947-2
|
Nettverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Festemetode
|
35 mm symmetrical DIN rail: avkuttet
Panel: skrudd ( med 3xM4 skruer)
|
Motoreffekt kW
|
18,5 kW på 400/415 V AC 50/60 Hz
22 kW på 500 V AC 50/60 Hz
37 kW på 690 V AC 50/60 Hz
|
Bryteevne
|
100 kA Icu på 230/240 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu på 400/415 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz
12 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz
6 kA Icu på 690 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] rangert tjeneste kortslutningsbryteevne
|
100 % på 230/240 V AC 50/60 Hz
100 % på 400/415 V AC 50/60 Hz
100 % på 440 V AC 50/60 Hz
50 % på 500 V AC 50/60 Hz
50 % på 690 V AC 50/60 Hz
|
Kontrolltype
|
Dreiehåndtak
|
[In] merkestrøm
|
40 A
|
Magnetisk/kortsluttnings utløserstrøm
|
560 A
|
[Ue] merkespenning
|
690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60947-2
|
Egnethet for isolasjon
|
Ja i samsvar med IEC 60947-1
|
Effekttap per pol
|
8 W
|
Mekanisk levetid
|
50000 sykluser
|
Elektrisk levetid
|
50000 sykluser for AC-3 på 415 v In
|
Tiltrekkningsmoment
|
5 N.m - på skrutilkobling
|
Bredde
|
55 mm
|
Høyde
|
132 mm
|
Dybde
|
136 mm
|
Vekt
|
0,96 kg
|
Farge
|
Mørkegrå
|