Schneider-Electric
 
IMT36005 Bilde- efo
IMT36005
Veggboks 55-72/100 NY
El-nummer: 
1223240
EAN: 
3606485111865
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Multifix
Produktnavn Multifix Eco
Produkt eller type komponent Apparatus box
Applikasjon Enkelt bord
Antall pr. sett Sett á 25
Komplementær
Montering av enhet Innfelt
Sammensetning av enhet Stub with locking tabs of stainless steel
Adjustable threaded screw ring
Deksel
Monteringssupport Board 10…27 mm
Antall kombi stubber 6 stiv diameter: 16 mm / 20 mm
Antall hull 1 hull
Fargetone Grå ( NCS 3500)
Materiale PEHD (polyetylen med høy tetthet) ( ubehandlet)
Distance between supports 60 mm
Diameter 71 mm
Innvendig dybde 55 mm
Lengde 136 mm
Bredde 57 mm
Dybde 104 mm
Vekt 0,105 kg
Kabeltverrsnitt 2,5 mm²
Rør diameter 20 mm
Forsegling Uten
Tilkoblinger Snap-on
Miljø
Standarder IEC 60670-1
Omgivelsestemperatur drift −25…90 °C
IP-grad IP20
Miljøegenskaper Halogenfri
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt 105,200 g
Forpakning 1 høyde 104,000 mm
Forpakning 1 bredde 57,000 mm
Forpakning 1 lengde 136,000 mm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months