Schneider-Electric
 
IMT36016 Bilde- efo
IMT36016
Veggboks 55-72/100F NY
El-nummer: 
1223242
EAN: 
3606485111971
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Multifix
Produktnavn Multifix Eco
Produkt eller type komponent Apparatus box
Applikasjon Enkelt bord
Antall pr. sett Sett á 25
Komplementær
Montering av enhet Innfelt
Sammensetning av enhet Beam fixing of steel
Adjustable threaded screw ring
Deksel
Stub with locking tabs of stainless steel
Monteringssupport Board 10…27 mm
Antall kombi stubber 6 stiv diameter: 16 mm / 20 mm
Antall hull 1 hull
Fargetone Grå ( NCS 3500)
Materiale PEHD (polyetylen med høy tetthet) ( ubehandlet)
Distance between supports 60 mm
Diameter 71 mm
Innvendig dybde 55 mm
Lengde 136 mm
Bredde 57 mm
Dybde 153 mm
Vekt 0,135 kg
Kabeltverrsnitt 2,5 mm²
Rør diameter 20 mm
Forsegling Uten
Tilkoblinger Snap-on
Miljø
Standarder IEC 60670-1
Omgivelsestemperatur drift −25…90 °C
IP-grad IP20
Miljøegenskaper Halogenfri
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt 134,900 g
Forpakning 1 høyde 153,000 mm
Forpakning 1 bredde 57,000 mm
Forpakning 1 lengde 136,000 mm
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Garantiperiode
Garanti 18 months