Schneider-Electric
 
IMT36029 Bilde- efo
IMT36029
Veggboks 57/100F-1,5
El-nummer: 
1223256
EAN: 
3606485112107
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Multifix
Produktnavn Multifix Eco
Produkt eller type komponent Apparatus box
Antall pr. sett Sett á 25
Komplementær
Montering av enhet Innfelt
Sammensetning av enhet Deksel
Beam fixing of steel
Stub with locking tabs of stainless steel
Boremal
Antall kombi stubber 6 stiv diameter: 16 mm / 20 mm
Antall hull 1.5 gangs
Form Ovalt
Fargetone Grå ( NCS 3500)
Materiale PEHD (polyetylen med høy tetthet)
Distance between supports 60 mm
Diameter 71 mm
Innvendig dybde 55 mm
Lengde 156 mm
Bredde 58 mm
Dybde 148 mm
Vekt 0,154 kg
Kabeltverrsnitt 2,5 mm²
Miljø
Standarder IEC 60670-1
Omgivelsestemperatur drift −25…90 °C
IP-grad IP40
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt 153,700 g
Forpakning 1 høyde 148,000 mm
Forpakning 1 bredde 58,000 mm
Forpakning 1 lengde 156,000 mm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months