|
|
|
IMT36033
Dekklokk enkel veggboks
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Multifix
|
Serie kompatibilitet
|
Multifix TED
Multifix Eco
|
Kortnavn utstyr
|
TED-TA
|
Produkt eller type komponent
|
Dekkplate
|
Antall pr. sett
|
Sett á 50
|
Komplementær
Antall hull
|
1 hull
|
Produsert i
|
Apparatus box
|
Festemetode
|
Med skruer
|
Fargetone
|
Hvit ( RAL 9010)
|
Materiale
|
PA (polyamide)
|
Lengde
|
90 mm
|
Bredde
|
90 mm
|
Dybde
|
3 mm
|
Vekt
|
0,016 kg
|
Miljø
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…60 °C
|
IP-grad
|
IP20
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
0,3 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
8,9 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
8,8 cm
|
Package 1 Weight
|
11,91 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Høyde
|
5,4 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
18,8 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
37,8 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
596 g
|
Enhetstype pakke 3
|
CAR
|
Antall enheter i pakke 3
|
1000
|
Pakke 3 Høyde
|
31,8 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
31,2 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
12,258 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Garantiperiode
|
|