Schneider-Electric
 
IMT36039 Bilde- efo
IMT36039
Skjøtemuffe 20mm plast
El-nummer: 
1213305
EAN: 
3606485113180
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Multifix
Serie kompatibilitet Multifix Eco
Produkt eller type komponent Jointing sleeve
Produktspesifikk applikasjon For joining of rigid and flexible conduits
Antall pr. sett Sett á 50
Komplementær
Fargetone Transparent
Materiale PEHD (polyetylen med høy tetthet)
Diameter 20 mm
Lengde 50 mm
Bredde 27 mm
Dybde 27 mm
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt 1,000 kg
Forpakning 1 høyde 27,000 mm
Forpakning 1 bredde 27,000 mm
Forpakning 1 lengde 50,000 mm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months