|
|
|
IMT36084
U56 STREKKAVLASTER HVIT
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Mureva
|
Designnavn
|
Mureva U56
|
Produkt eller type komponent
|
Strekkavlastning
|
Fargenyanse
|
Hvit
|
Antall pr. sett
|
10 stk.
|
Komplementær
Produsert i
|
For up to Ø 14 mm cable
|
Materiale
|
ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )
|
Lengde
|
27 mm
|
Bredde
|
46 mm
|
Dybde
|
56 mm
|
Vekt
|
0,0079 kg
|
Miljø
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…40 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
2,500 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
4,500 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
6,000 cm
|
Package 1 Weight
|
7,900 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Høyde
|
4,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
8,500 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
9,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
82,000 g
|
Enhetstype pakke 3
|
S03
|
Antall enheter i pakke 3
|
500
|
Pakke 3 Høyde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
4,520 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
Logistikkinformasjon
Garantiperiode
|
|