Schneider-Electric
 
IMT38057 Bilde- efo
IMT38057
Thorsman TEL, C5M, treskruer 4.,2x25mm - pakke av 100
El-nummer El-nummer: 
1359885
EAN EAN: 
3606480330384
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Thorsman
Produkt eller type komponent Skrue
Kortnavn utstyr TEL
Applikasjon Støpsel
Trefiber og gipsplater
Skruetype Fully threaded with single thread
Verktøy type Skrutrekker
Powerdriver
Antall pr. sett Sett á 100
Komplementær
Skrue diameter 4,2 mm
Skruelengde 25 mm
Type skruehode Panhead
Form på skrutrekker Philips No 2
Materiale Screw: Herdet stål electroplated
Vekt 0,00192 kg
Miljø
Standarder ISO 12944-2
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 1,9 g
Forpakning 1 høyde 0,42 cm
Forpakning 1 bredde 0,42 cm
Forpakning 1 lengde 3,5 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months