Schneider-Electric
INS40622 Bilde- efo
INS40622
OL50 Møbelbks 6 utt, Eth. inf.
El-nummer: 
1222046
EAN: 
3606485124414
Schneider Electric
Teknisk informasjon
Serie OptiLine 50
Produktspekter OptiLine 50
Product type Service box
Type boks Innfelt skrivebord
Configuration Ferdigmontert
Colour Natural
Quantity package 1 / unit 1 del
Komplementær
Interface Wieland tilkobling
Antall sider 1
Number of socket 6 - uttak - jordet
Antall datauttak 6 x RJ45
Integrert tilkobling 6+2 port Ethernet
Product material Aluminium Anodisert
Tykkelse 24 mm
Høyde 82 mm
Bredde 78 mm
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt 1,000 kg
Forpakning 1 høyde 78,000 mm
Forpakning 1 bredde 82,000 mm
Forpakning 1 lengde 510,000 mm
Garantiperiode
Garanti 18 months