Schneider-Electric
 
INS40800 Bilde- efo
INS40800
Kabelrennefeste, brukes til å koble uttaksstaver til kabelrenne eller kabelstige
El-nummer El-nummer: 
1222063
EAN EAN: 
3606480068638
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter OptiLine 50
Product type Feste for kabelbane
Installasjonssystem Servicestav
Colour Hvit ( RAL 9010)
Quantity package 1 / unit 1 del
Komplementær
Product material Stål Pulverlakkert
Dybde 95 mm
Høyde 75 mm
Bredde 70 mm
Miljø
Operating temperature −25…60 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 14,5 cm
Pakke 1 Bredde 6 cm
Pakke 1 Vekt 4 cm
Package 1 Weight 290 g
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland SE
Garantiperiode
Garanti 18 months