Schneider-Electric
 
INS70000 Bilde- efo
INS70000
OL50 Konn. GST15/5-polt F hvit
El-nummer El-nummer: 
1222245
EAN EAN: 
3606485124797
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter OptiLine 50
Product type Kabelklemme
Additional information Umontert
Colour Hvit
Quantity package 1 / unit 10 stk.
Komplementær
Interface GST 15i5 hun
Rating 16 A - 250/400 V
Product material PA (polyamide)
Tilkoblinger Skrutilkopling
Suitable for 0,5…2,5 mm², 7,8…13,5 mm, fin strandet
0,5…2,5 mm², 7,8…13,5 mm, Stiv
Lengde 78 mm
Høyde 15 mm
Bredde 32 mm
Miljø
Operating temperature −5…40 °C
IP-grad IP20
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 2,6 cm
Pakke 1 Bredde 3,3 cm
Pakke 1 Vekt 6,8 cm
Package 1 Weight 22 g
Enhetstype pakke 2 BB1
Antall enheter i pakke 2 10
Pakke 2 Høyde 3,5 cm
Pakke 2 Bredde 20 cm
Pakke 2 Lengde 30 cm
Pakke 2 Vekt 265 g
Enhetstype pakke 3 S04
Antall enheter i pakke 3 150
Pakke 3 Høyde 30 cm
Pakke 3 Bredde 40 cm
Pakke 3 Lengde 60 cm
Pakke 3 Vekt 5,374 kg
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland DE
Garantiperiode
Garanti 18 months