Schneider-Electric
 
INS74005 Bilde- efo
INS74005
OL50 Kobl.kabel GST15/5 5m
El-nummer El-nummer: 
1222252
EAN EAN: 
3606485124902
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter OptiLine 50
Product type Forlengelseskabel
Colour Hvit
Quantity package 1 / unit 8 stk.
Komplementær
Type kabel H05Z1A7Z1-F
Interface GST 15i5 hun/han
Antall faser i nettverket 3 faser
Rating 16 A - 250/400 V
Antall poler 5
Product material PA (polyamide)
Kabeltverrsnitt 2,5 mm²
Kabelens ytre diameter 12,3 mm
Kabellengde 5 m
Høyde 15 mm
Bredde 33 mm
Miljø
Operating temperature −5…40 °C
Miljøegenskaper Brannhemmende
IP-grad IP20
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3 cm
Pakke 1 Bredde 29 cm
Pakke 1 Vekt 38,5 cm
Package 1 Weight 1,196 kg
Enhetstype pakke 2 CAR
Antall enheter i pakke 2 5
Pakke 2 Høyde 20 cm
Pakke 2 Bredde 29 cm
Pakke 2 Lengde 38,5 cm
Pakke 2 Vekt 5,984 kg
Enhetstype pakke 3 P06
Antall enheter i pakke 3 60
Pakke 3 Høyde 75 cm
Pakke 3 Bredde 60 cm
Pakke 3 Lengde 80 cm
Pakke 3 Vekt 80,308 kg
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland DE
Garantiperiode
Garanti 18 months