Schneider-Electric
 
ISM14170 Bilde- efo
ISM14170
OL Mini 1220 1 rom hvit alu
El-nummer El-nummer: 
1291217
EAN EAN: 
3606480310904
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter OptiLine
Installasjonssystem Kanal
Product type Mini kanal
Trunking type Mini kanal
Komplementær
Kanalmaterial Plast
Romoppdeling Et kammer
Colour Hvit ( RAL 9010)
Trunking dimension 12 x 20 mm
Festemetode Strømkabel: skruemontert
Forhåndshullet festehull 400 mm
Materiale Aluminium
Quantity per package 21 m
Operating temperature −15…60 °C
Lengde 2100 mm
Høyde 20 mm
Bredde 12 mm
Miljø
Standarder 73/23/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
IP-grad IP40
IK beskyttelsesklasse IK07
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 1,400 cm
Pakke 1 Bredde 2,300 cm
Pakke 1 Vekt 210,000 cm
Package 1 Weight 546,000 g
Enhetstype pakke 2 PAL
Antall enheter i pakke 2 500
Pakke 2 Høyde 36,000 cm
Pakke 2 Bredde 120,000 cm
Pakke 2 Lengde 213,500 cm
Pakke 2 Vekt 273,000 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode
Garanti 18 months