|
|
|
ISM20816
OptiLine - Takfeste for fleks.sl.
|
|
|
Teknisk informasjon
Installasjonssystem
|
Stav
Serviceboks
|
Produkt eller type komponent
|
Takfeste
|
Komplementær
Type av installasjonsstav
|
To installasjonsbokser
To-sidet
En-sidet
En installasjonsboks
|
Type boks
|
Service box kit
|
Enhetens utseende
|
Tom
|
Fargetone
|
Hvit ( RAL 9010)
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Kompatibilitet
|
Altira ledningsnett enhet
Unica ledningsnett enhet
|
Pole / post overflate
|
Anodisert
Pulverlakkert
|
Pol fikse modus
|
Frittstående
|
Festemetode
|
Med skruer
|
Materiale
|
Aluminium pulverlakkert
|
Lengde
|
90 mm
|
Høyde
|
50 mm
|
Bredde
|
156 mm
|
Marked
|
Bolig
Komersielle bygninger
|
Miljø
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…60 °C
|
IP-grad
|
IP30
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
120,0 g
|
Forpakning 1 høyde
|
2 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
9,1 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
15,6 cm
|
Enhetstype forpakning 2
|
S03
|
Antall enheter forpakning 2
|
30
|
Forpakning 2 vekt
|
4,087 kg
|
Forpakning 2 høyde
|
30 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
30 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
40 cm
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|