|
|
|
K1F013N
Kambryter 3 trinn 2-pol bunn
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony K
|
Produkt eller type komponent
|
Kambryterkropp
|
Type komponent
|
K1
|
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm
|
12 A
|
Sub-assembly composition
|
Kontaktblokk med festeplate
|
Kambryterfunksjon
|
Steppbryter
|
"av" stilling
|
Uten AV stilling
|
Antall poler
|
2P
|
Omkoblerposisjoner
|
Høyre: 0° - 45° - 90°
|
Montasjeplassering
|
Front
|
Festemetode
|
Ø 22 mm hull
|
Innfatningsmateriale
|
Plast
|
Komplementær
Antall trinn
|
3
|
Brytervinkel
|
45 °
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
690 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
|
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm
|
10 A
|
Nominell forbrukt effekt drift W
|
10500 W AC-21, 500 - 660 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3
1500 W AC-3, 400V 1 fase i samsvar med IEC 947-3
1500 W AC-3, 400V 3 faser i samsvar med IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400V 3 faser i samsvar med IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V 1 fase i samsvar med IEC 947-3
8300 W AC-21, 400V 3 faser i samsvar med IEC 947-3
|
[Ie] nominell driftsstøm AC
|
1,8 A på 690 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3
2,8 A på 500 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3
2,8 A på 690 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3
3,3 A på 400V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3
3,8 A på 500 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3
4,6 A på 230 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3
4,8 A på 400V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3
5,6 A på 230 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3
1 A på 500 V AC-15 i samsvar med IEC 947-5-1
2 A på 400V AC-15 i samsvar med IEC 947-5-1
3 A på 230 V AC-15 i samsvar med IEC 947-5-1
|
Elektrisk levetid
|
1000000 sykluser AC-15
1000000 sykluser AC-21
500000 sykluser AC-23
500000 sykluser AC-3
|
Bruksområde
|
2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
|
Kortslutningsstrøm
|
10000 A
|
Kortslutningsvern
|
16 A kassett sikring, type gG
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
4 kV i isolerende funksjon
6 kV i samsvar med IEC 947-1
|
Driftsområde kontakter
|
Treg brems
|
Positiv åpning
|
Med
|
Elektrisk tilkobling
|
Fangende skruklemmeterminaler fleksibel, klem kapasitet: 2 x 1,5 mm²
Fangende skruklemmeterminaler solid, klem kapasitet: 1 x 2,5 mm²
|
Mekanisk levetid
|
1000000 sykluser
|
Vekt
|
0,14 kg
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 60947-3 for hovedstrøm
EN/IEC 60947-5-1 for styrekrets
CENELEC EN 50013
|
Produktsertifikater
|
CSA 240 V 1 hp 1 fase
CSA 240 V 3 hp 3 faser 2 -pol(er)
UL 240 V 1 hp 3 faser
UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 -pol(er)
|
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…55 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Støtmotstand
|
30 gn i samsvar med IEC 68-2-27
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f = 10…150 Hz) i samsvar med IEC 68-2-6
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
6,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
6,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
8,0 cm
|
Package 1 Weight
|
136,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S01
|
Antall enheter i pakke 2
|
16
|
Pakke 2 Høyde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
2,421 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|