Schneider-Electric
 
LA9F705 Bilde- efo
LA9F705
Deksel
El-nummer El-nummer: 
4175931
EAN EAN: 
3389110566079
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Kortnavn utstyr LA9F
Produkt eller type komponent Skruedeksel
Tilbehør / separat del kategori Sikkerhetstilbehør
Kompatibel med LR9F elektronisk termisk overlast relé
Produktkompatibilitet LR9F5571
LR9F5371
Antall pr. sett Sett á 6
Antall poler 1P
Komplementær
Montasjeplassering Strøm terminal
Vekt 0,015 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 201,0 g
Forpakning 1 høyde 6,5 cm
Forpakning 1 bredde 18,5 cm
Forpakning 1 lengde 12,5 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 16
Forpakning 2 vekt 3,741 kg
Forpakning 2 høyde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
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
PVC-fri Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months