Schneider-Electric
 
LAD4VU Bilde- efo
LAD4VU
Tilbehør til Tesys D kontaktorer
El-nummer El-nummer: 
4176643
EAN EAN: 
3389110385717
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Kortnavn utstyr LAD4
Produkt eller type komponent Suppressor module
Kompatibilitet 3P LC1D09 - D38
4P LC1DT20...DT40
4P LC1D098...D258
CAD32, CAD50
Komplementær
Montasjeplassering Front
Monteringsmetode Med klips
Støybegrensnings teknologi Varistor (Peak begrensning)
Styrespenning 110...250 V AC 50/60 Hz
Maksimal spenningstopp 2 Uc
Vekt 0,012 kg
Miljø
Standarder IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
Produktsertifikater UL
CSA
IP-grad IP2x i samsvar med IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift −25…55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…80 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 14,0 g
Forpakning 1 høyde 1,1 cm
Forpakning 1 bredde 4 cm
Forpakning 1 lengde 10 cm
Enhetstype forpakning 2 BB1
Antall enheter forpakning 2 10
Forpakning 2 vekt 142,0 g
Forpakning 2 høyde 3 cm
Forpakning 2 bredde 10 cm
Forpakning 2 lengde 11 cm
Enhetstype forpakning 3 P06
Antall enheter forpakning 3 2240
Forpakning 3 vekt 47,732 kg
Forpakning 3 høyde 77 cm
Forpakning 3 bredde 80 cm
Forpakning 3 lengde 60 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja