Schneider-Electric
 
LAD91217 Bilde- efo
LAD91217
Montasjesett Y/D-start LC3D18
El-nummer El-nummer: 
4176676
EAN EAN: 
3389110392647
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter TeSys d
Serie TeSys
Produktnavn TeSys D
Kortnavn utstyr LAD9
Produkt eller type komponent Kit for stjerne-delta
Antall poler 3P
Kompatibel med TeSys D
Produktkompatibilitet LC1D09 - D38
Komplementær
Sammensetning Elektrisk og mekanisk sperre
Sett av strømtilkobling
Tidsforsinkelse kontaktblokk LAD S2
Vekt 0,18 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 155,0 g
Forpakning 1 høyde 5,5 cm
Forpakning 1 bredde 13 cm
Forpakning 1 lengde 14 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 50
Forpakning 2 vekt 8,283 kg
Forpakning 2 høyde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja