|
|
|
LADC22
Tilbehør til Tesys F kontaktorer
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
TeSys
TeSys Deca
|
Produktnavn
|
TeSys D
TeSys Deca
|
Produkt eller type komponent
|
Hjelpekontakt blokk
|
Kompatibel med
|
TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
|
Montasjeplassering
|
Front
|
Kontakttype
|
2 NO + 2 NC
|
Contacts operation
|
Gjøre før pause 1 NO + 1 NC
Momentan 1 NO + 1 NC
|
[Ue] merkespenning
|
690 V AC 25...400 Hz
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
690 V i samsvar med IEC 60947-5-1
600 V i samsvar med UL
600 V i samsvar med CSA
|
[Ith] fri luft termisk strøm
|
10 A på <60 °C
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Produktsertifikater
|
CB
UL
CSA
EAC
|
Komplementær
Merkesluttevne Irms
|
140 A AC i samsvar med IEC 60947-5-1
250 A DC i samsvar med IEC 60947-5-1
|
Tillat korttidsbelastning
|
100 A 1 s
120 A 500 ms
140 A 100 ms
|
Beskyttelsestype
|
GG sikring 10 A
|
Mekanisk levetid
|
30 Mcycles
|
Minimum brytestrøm
|
5 mA
|
Minimum brytespenning
|
17 V
|
Ingen overlappende tid
|
1,5 ms on de-energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt
1,5 ms on energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt
|
Overlapningstid
|
1,5 ms
|
Isolasjonsmotstand
|
> 10 MOhm
|
Tilkoblingsklemmer
|
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel med
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²fleksibel med
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²stiv uten
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²stiv uten
|
Tiltrekkningsmoment
|
1,7 N.m - med skrutrekker flate Ø 6 mm
1,7 N.m - med skrutrekker Philips No 2
1,7 N.m - med skrutrekker pozidriv No 2
|
Høyde
|
48 mm
|
Bredde
|
44 mm
|
Dybde
|
42 mm
|
Vekt
|
0,05 kg
|
Miljø
Miljøegenskaper
|
Normale omgivelser
|
IP-grad
|
IP20 i samsvar med IEC 60529
|
Overflatebeskyttelse
|
TH i samsvar med IEC 60068
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−60…80 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−5…60 °C
|
Driftshøyde
|
3000 m
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
62,2 g
|
Forpakning 1 høyde
|
4,8 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
4,2 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
5,2 cm
|
Enhetstype forpakning 2
|
BB1
|
Antall enheter forpakning 2
|
10
|
Forpakning 2 vekt
|
622,0 g
|
Forpakning 2 høyde
|
4,8 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
8,5 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
26 cm
|
Enhetstype forpakning 3
|
P06
|
Antall enheter forpakning 3
|
1280
|
Forpakning 3 vekt
|
95,74 kg
|
Forpakning 3 høyde
|
77 cm
|
Forpakning 3 bredde
|
80 cm
|
Forpakning 3 lengde
|
60 cm
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|