Schneider-Electric
 
LC1D09BL Bilde- efo
LC1D09BL
LC1D: 3-polede kontaktorer med 24V DC lavforbruksspole til motordrift og til ikke-induktive laster.
El-nummer El-nummer: 
4176661
EAN EAN: 
3389110361070
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter TeSys Deca
Produkt eller type komponent Kontaktor
Kortnavn utstyr LC1D
Driftskategori Omsk last
Motor control
Driftskategori AC-3
AC-1
AC-4
AC-3e
Antall poler 3P
[Ue] merkespenning Hovedstrøm: <= 690 V AC 25...400 Hz
Hovedstrøm: <= 300 V DC
[Ie] nominell driftsstrøm 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for hovedstrøm
25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for hovedstrøm
9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for hovedstrøm
[Uc] control circuit voltage 24 V DC
Komplementær
Motoreffekt kW 2,2 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
2,2 kW at 400V AC 50/60 Hz (AC-4)
2,2 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
4 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
4 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Motoreffekt hk 1 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors
2 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
2 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
5 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
7,5 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
0,33 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors
Kompatibilitetskode LC1D
Kontakttype 3 NO
Beskyttelsesdeksel Med
[Ith] fri luft termisk strøm 25 A (at 60 °C) for hovedstrøm
10 A (at 60 °C) for signale krets
Merkesluttevne Irms 250 A at 440 V for hovedstrøm conforming to IEC 60947
140 A AC for signale krets conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signale krets conforming to IEC 60947-5-1
Merkebryteevne 250 A at 440 V for hovedstrøm conforming to IEC 60947
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm 105 A 40 °C - 10 s for hovedstrøm
210 A 40 °C - 1 s for hovedstrøm
30 A 40 °C - 10 min for hovedstrøm
61 A 40 °C - 1 min for hovedstrøm
100 A - 1 s for signale krets
120 A - 500 ms for signale krets
140 A - 100 ms for signale krets
Sikringsstørrelse 10 A gG for signale krets conforming to IEC 60947-5-1
25 A gG at <= 690 V coordination type 1 for hovedstrøm
20 A gG at <= 690 V coordination type 2 for hovedstrøm
Gjennomsnittlig impedanse 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for hovedstrøm
Effekttap per pol 1,56 W AC-1
0,2 W AC-3
0,2 W AC-3e
[Ui] isolasjonsspenning Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1
Hovedstrøm: 600 V CSA sertifisert
Hovedstrøm: 600 V UL sertifisert
Signale krets: 690 V i samsvar med IEC 60947-1
Signale krets: 600 V CSA sertifisert
Signale krets: 600 V UL sertifisert
Overspenningskategori III
Forurensninggrad 3
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60947
Sikkerhet pålitelighet nivå B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
Mekanisk levetid 30 Mcycles
Elektrisk levetid 0,6 Mcycles 25 A AC-1 på Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3 på Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3e på Ue <= 440 V
Kontrollkretstype DC low consumption
Spiral teknologi Innebygde toveis peak begrensende diode suppressor
Styrekretsens spenningsgrenser 0.1...0.3 Uc −40…70 °C drop-out DC
0.8...1.25 Uc −40…60 °C operasjonell DC
1...1.25 Uc 60…70 °C operasjonell DC
Starteffekt (VA) 2,4 W 20 °C)
Hold-in strømforbruk i W 2,4 W på 20 °C
Driftstid 77 ±15 % ms lukke
25 ±20 % ms åpne
Tidskonstant 40 ms
Bruksområde 3600 cyc/h på <60 °C
Bruksområde 3600 cyc/h at 60 °C
Tilkoblingsklemmer Hovedstrøm: skrutilkobling 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel uten endehylse
Hovedstrøm: skrutilkobling 2 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel uten endehylse
Hovedstrøm: skrutilkobling 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel med endehylse
Hovedstrøm: skrutilkobling 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibel med endehylse
Hovedstrøm: skrutilkobling 1 1…4 mm² - cable stiffness: Solid uten endehylse
Hovedstrøm: skrutilkobling 2 1…4 mm² - cable stiffness: Solid uten endehylse
Styrekrets: skrutilkobling 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel uten endehylse
Styrekrets: skrutilkobling 2 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel uten endehylse
Styrekrets: skrutilkobling 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel med endehylse
Styrekrets: skrutilkobling 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibel med endehylse
Styrekrets: skrutilkobling 1 1…4 mm² - cable stiffness: Solid uten endehylse
Styrekrets: skrutilkobling 2 1…4 mm² - cable stiffness: Solid uten endehylse
Tiltrekkningsmoment Hovedstrøm: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
Hovedstrøm: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
Hovedstrøm: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
Hjelpekontakt sammensetning 1 NO + 1 NC
Hjelpekontakttype Type mekanisk forbundet 1 NO + 1 NC i samsvar med IEC 60947-5-1
Type mirror contact 1 NC i samsvar med IEC 60947-4-1
Signale krets frekvens 25...400 Hz
Minimum brytespenning 17 V for signale krets
Minimum brytestrøm 5 mA for signale krets
Isolasjonsmotstand > 10 MOhm for signale krets
Ingen overlappende tid 1,5 ms on de-energisation mellom NC og NO-kontakt
1,5 ms on energisation mellom NC og NO-kontakt
Montering Plate
Skinne
Miljø
Standarder CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
CSA C22.2 No 60947-4-1
Produktsertifikater UL
CCC
CSA
Marine
UKCA
EAC
CB Scheme
IP-grad IP20 forside i samsvar med IEC 60529
Overflatebeskyttelse TH i samsvar med IEC 60068-2-30
Klimatiske tåle I samsvar med IACS E10 exposure to damp heat
I samsvar med IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
Tillatt omgivelsestemperatur rundt utstyret −40…60 °C
60…70 °C med effektreduksjon
Driftshøyde 0...3000 m
Brannmotstand 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Flammehemming V1 i samsvar med UL 94
Mekanisk robusthet Vibrasjoner kontaktor åpen ( 2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrasjoner kontaktor stengt ( 4 Gn, 5...300 Hz)
Støt kontaktor åpen ( 10 Gn for 11 ms)
Støt kontaktor stengt ( 15 Gn for 11 ms)
Høyde 77 mm
Bredde 45 mm
Dybde 95 mm
Vekt 0,48 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,000 cm
Pakke 1 Bredde 9,200 cm
Pakke 1 Vekt 11,200 cm
Package 1 Weight 528,000 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 15
Pakke 2 Høyde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Lengde 40,000 cm
Pakke 2 Vekt 8,182 kg
Enhetstype pakke 3 P06
Antall enheter i pakke 3 240
Pakke 3 Høyde 75,000 cm
Pakke 3 Bredde 60,000 cm
Pakke 3 Lengde 80,000 cm
Pakke 3 Vekt 138,000 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Samsvar med unntak
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
PVC-fri Ja
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 months