Schneider-Electric
 
LC1D188P7 Bilde- efo
LC1D188P7
4-polede kontaktorer med AC-spole til motordrift og til ikke induktive belastnin
El-nummer El-nummer: 
4170270
EAN EAN: 
3389110250046
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
TeSys Deca
Produktnavn TeSys D
TeSys Deca
Produkt eller type komponent Kontaktor
Kortnavn utstyr LC1D
Driftskategori Omsk last
Driftskategori AC-1
Antall poler 4P
Power pole contact composition 2 NO + 2 NC
[Ue] merkespenning Hovedstrøm: <= 690 V AC 25...400 Hz
[Ie] nominell driftsstrøm 32 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-1 for hovedstrøm
Kontrollkretstype AC på 50/60 Hz
Styrespenning 230 V AC 50/60 Hz
Hjelpekontakt sammensetning 1 NO + 1 NC
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60947
Overspenningskategori III
[Ith] fri luft termisk strøm 10 A på <60 °C for signale krets
32 A på <60 °C for hovedstrøm
Merkesluttevne Irms 140 A AC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
250 A DC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
300 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
Merkebryteevne 300 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm 145 A på <40 °C - 10 s for hovedstrøm
240 A på <40 °C - 1 s for hovedstrøm
40 A på <40 °C - 10 min for hovedstrøm
84 A på <40 °C - 1 min for hovedstrøm
100 A - 1 s for signale krets
120 A - 500 ms for signale krets
140 A - 100 ms for signale krets
Sikringsstørrelse 10 A gG for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
50 A gG på <= 690 V koordinasjon type 1 for hovedstrøm
35 A gG på <= 690 V koordinasjon type 2 for hovedstrøm
Gjennomsnittlig impedanse 2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for hovedstrøm
[Ui] isolasjonsspenning Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1
Hovedstrøm: 600 V CSA sertifisert
Hovedstrøm: 600 V UL sertifisert
Signale krets: 690 V i samsvar med IEC 60947-1
Signale krets: 600 V CSA sertifisert
Signale krets: 600 V UL sertifisert
Elektrisk levetid 1 Mcycles 32 A AC-1 på Ue <= 440 V
Effekttap per pol 2,5 W AC-1
Front cover Med
Montering Skinne
Plate
Standarder EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
Produktsertifikater UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
CB
EU-RO-MR by DNV-GL
Tilkoblingsklemmer Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel med
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²fleksibel med
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²solid uten
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²solid uten
Hovedstrøm: connector 1 kabel (kabler) 2,5…10 mm²fleksibel uten
Hovedstrøm: connector 2 kabel (kabler) 2,5…10 mm²fleksibel uten
Hovedstrøm: connector 1 kabel (kabler) 2,5…10 mm²fleksibel med
Hovedstrøm: connector 2 kabel (kabler) 2,5…10 mm²fleksibel med
Hovedstrøm: connector 1 kabel (kabler) 2,5…16 mm²solid uten
Hovedstrøm: connector 2 kabel (kabler) 2,5…16 mm²solid uten
Tiltrekkningsmoment Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
Hovedstrøm: 1,7 N.m - på connector - med skrutrekker flate Ø 6 mm
Hovedstrøm: 1,7 N.m - på connector - med skrutrekker Philips No 2
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
Hovedstrøm: 2,5 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
Driftstid 12...22 ms lukke
4...19 ms åpne
Sikkerhet pålitelighet nivå B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
Mekanisk levetid 15 Mcycles
Bruksområde 3600 cyc/h på <60 °C
Komplementær
Spiral teknologi Uten innebygd suppressor modul
Styrekretsens spenningsgrenser 0,3 - 0,6 Uc −40…60 °C drop-out AC 50/60 Hz
0,8 - 1,1 Uc −40…60 °C operasjonell AC 50 Hz
0,85 - 1,1 Uc −40…60 °C operasjonell AC 60 Hz
Starteffekt (VA) 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Varmeavgivelse 2…3 W på 50/60 Hz
Hjelpekontakttype Type mekanisk forbundet 1 NO + 1 NC i samsvar med IEC 60947-5-1
Type mirror contact 1 NC i samsvar med IEC 60947-4-1
Signale krets frekvens 25...400 Hz
Minimum brytestrøm 5 mA for signale krets
Minimum brytespenning 17 V for signale krets
Ingen overlappende tid 1,5 ms on de-energisation mellom NC og NO-kontakt
1,5 ms on energisation mellom NC og NO-kontakt
Isolasjonsmotstand > 10 MOhm for signale krets
Miljø
IP-grad IP20 forside i samsvar med IEC 60529
Klimatiske tåle I samsvar med IACS E10
I samsvar med IEC 60947-1 Annex Q category D
Overflatebeskyttelse TH i samsvar med IEC 60068-2-30
Forurensninggrad 3
Omgivelsestemperatur for drift −40…60 °C
60…70 °C med effektreduksjon
Omgivelsestemperatur for lagring −60…80 °C
Driftshøyde 0...3000 m
Brannmotstand 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Mekanisk robusthet Vibrasjoner kontaktor åpen: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrasjoner kontaktor stengt: 4 Gn, 5...300 Hz
Støt kontaktor åpen: 10 Gn for 11 ms
Støt kontaktor stengt: 15 Gn for 11 ms
Høyde 105 mm
Bredde 45 mm
Dybde 99 mm
Vekt 0,425 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 463,0 g
Forpakning 1 høyde 5,5 cm
Forpakning 1 bredde 9,5 cm
Forpakning 1 lengde 12,0 cm
Enhetstype forpakning 2 P06
Antall enheter forpakning 2 128
Forpakning 2 vekt 69,0 kg
Forpakning 2 høyde 45,0 cm
Forpakning 2 bredde 60,0 cm
Forpakning 2 lengde 80,0 cm
Enhetstype forpakning 3 S02
Antall enheter forpakning 3 16
Forpakning 3 vekt 7,943 kg
Forpakning 3 høyde 15,0 cm
Forpakning 3 bredde 30,0 cm
Forpakning 3 lengde 40,0 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
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
PVC-fri Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months