Serie
|
TeSys
TeSys Deca
|
Produktnavn
|
TeSys D
TeSys Deca
|
Produkt eller type komponent
|
Kontaktor
|
Kortnavn utstyr
|
LC1D
|
Driftskategori
|
Motor control
Omsk last
|
Driftskategori
|
AC-4
AC-1
AC-3
AC-3e
|
Antall poler
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] merkespenning
|
Hovedstrøm: <= 690 V AC 25...400 Hz
Hovedstrøm: <= 300 V DC
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
50 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-1 for hovedstrøm
38 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-3 for hovedstrøm
38 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-3e for hovedstrøm
|
Motoreffekt kW
|
18,5 kW på 500 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
18,5 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
7,5 kW på 400V AC 50/60 Hz ( AC-4)
18,5 kW på 380...400 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
9 kW på 220...230 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
18,5 kW på 415...440 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
18,5 kW på 500 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
18,5 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
18,5 kW på 380...400 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
9 kW på 220...230 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
18,5 kW på 415...440 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
10 hp på 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faser
10 hp på 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faser
5 hp på 240 V AC 50/60 Hz for 1 fase
20 hp på 480 V AC 50/60 Hz for 3 faser
25 hp på 600 V AC 50/60 Hz for 3 faser
|
Kontrollkretstype
|
DC low consumption
|
Styrespenning
|
24 V DC
|
Hjelpekontakt sammensetning
|
1 NO + 1 NC
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60947
|
Overspenningskategori
|
III
|
[Ith] fri luft termisk strøm
|
10 A på <60 °C for signale krets
50 A på <60 °C for hovedstrøm
|
Merkesluttevne Irms
|
140 A AC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
250 A DC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
550 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
|
Merkebryteevne
|
550 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
|
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm
|
60 A på <40 °C - 10 min for hovedstrøm
430 A på <40 °C - 1 s for hovedstrøm
150 A på <40 °C - 1 min for hovedstrøm
310 A på <40 °C - 10 s for hovedstrøm
100 A - 1 s for signale krets
120 A - 500 ms for signale krets
140 A - 100 ms for signale krets
|
Sikringsstørrelse
|
10 A gG for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
63 A gG på <= 690 V koordinasjon type 1 for hovedstrøm
63 A gG på <= 690 V koordinasjon type 2 for hovedstrøm
|
Gjennomsnittlig impedanse
|
2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz for hovedstrøm
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
Hovedstrøm: 600 V CSA sertifisert
Hovedstrøm: 600 V UL sertifisert
Signale krets: 690 V i samsvar med IEC 60947-1
Signale krets: 600 V CSA sertifisert
Signale krets: 600 V UL sertifisert
Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1
|
Elektrisk levetid
|
1,4 Mcycles 50 A AC-1 på Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 38 A AC-3 på Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 38 A AC-3e på Ue <= 440 V
|
Effekttap per pol
|
5 W AC-1
3 W AC-3
3 W AC-3e
|
Front cover
|
Med
|
Montering
|
Skinne
Plate
|
Standarder
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
|
Produktsertifikater
|
GOST
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
DNV
GL
CSA
RINA
BV
|
Tilkoblingsklemmer
|
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²fleksibel med
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel med
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²solid uten
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²solid uten
Hovedstrøm: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 2,5…10 mm²fleksibel uten
Hovedstrøm: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 2,5…10 mm²fleksibel uten
Hovedstrøm: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…10 mm²fleksibel med
Hovedstrøm: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5…6 mm²fleksibel med
Hovedstrøm: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5…10 mm²solid uten
Hovedstrøm: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 2,5…10 mm²solid uten
|
Tiltrekkningsmoment
|
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
Hovedstrøm: 2,5 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
Hovedstrøm: 2,5 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
Hovedstrøm: 2,5 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
|
Driftstid
|
65.45...88.55 ms lukke
20...30 ms åpne
|
Sikkerhet pålitelighet nivå
|
B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
|
Mekanisk levetid
|
30 Mcycles
|
Bruksområde
|
3600 cyc/h på <60 °C
|