Schneider-Electric
 
LUA1C11 Bilde- efo
LUA1C11
Diverse hjelpekontakter for Tesys modell U.
El-nummer El-nummer: 
4170130
EAN EAN: 
3389110367317
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Kortnavn utstyr LUA1
Produkt eller type komponent Hjelpekontakt
Komplementær
Hjelpekontakt sammensetning 1 NO + 1 NC
Signalfunksjon Feilsignal
Indikerer dreieknapp i klar stilling
[Ue] merkespenning <= 250 V AC
<= 250 V DC
[Ui] isolasjonsspenning 250 V i samsvar med CSA
250 V i samsvar med IEC 60947-5-1
250 V i samsvar med UL
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm 2,5 A
Minimum brytespenning 17 V
Minimum brytestrøm 5 mA
Vekt 0,03 kg
Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 2,0 cm
Pakke 1 Bredde 6,0 cm
Pakke 1 Vekt 10,0 cm
Package 1 Weight 24 g
Enhetstype pakke 2 S01
Antall enheter i pakke 2 30
Pakke 2 Høyde 15 cm
Pakke 2 Bredde 15 cm
Pakke 2 Lengde 40 cm
Pakke 2 Vekt 998 g
Enhetstype pakke 3 P06
Antall enheter i pakke 3 960
Pakke 3 Høyde 75,0 cm
Pakke 3 Bredde 60,0 cm
Pakke 3 Lengde 80,0 cm
Pakke 3 Vekt 37,44 kg
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland CZ
Garantiperiode
Garanti 18 months