Schneider-Electric
 
LUCC12BL Bilde- efo
LUCC12BL
Strømmoduler til Tesys modell U. Avansert: Beskyttelse mot kortslutning og overl
El-nummer El-nummer: 
4170051
EAN EAN: 
3389110364491
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produktspekter TeSys Ultra
Produktnavn TeSys Ultra
Kortnavn utstyr LUCC
Produkt eller type komponent Avansert kontrollenhet
Applikasjon Motor control
Motor protection
Produktspesifikk applikasjon Grunnleggende beskyttelse og avanserte funksjoner, kommunikasjon
Main function available Earth fault protection
Protection against phase failure and phase imbalance
Manuell reset
Protection against overload and short-circuit
Kompatibilitet Power base LUB12
Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB120
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B12BL
Reversing contactor breaker LU2B32BL
Reversing contactor breaker LU2B38BL
[Ue] merkespenning 690 V AC
Nettverksfrekvens 40...60 Hz
Lasttype Enfase motor
Driftskategori AC-41
AC-43
AC-44
Motoreffekt kW 2,2 kW på 400...440 V AC 50/60 Hz for 1 fase
Rated motor current adjustment range 3…12 A
Termisk overbelastningsklasse Klasse 10 - frekvensgrense: 40…60 Hz - temperatur kompensasjon: −25…55 °C i samsvar med IEC 60947-6-2
Klasse 10 - frekvensgrense: 40…60 Hz - temperatur kompensasjon: −25…55 °C i samsvar med UL 508
Grenseverdi for utløsning 14.2 x Ir +/- 20%
[Uc] control circuit voltage 24 V DC
Komplementær
Styrekretsens spenningsgrenser 20...27 V for DC krets 24 V i drift
14.5 V for DC krets 24 V drop-out
Typisk strømforbruk 130 mA på 24 V DC Jeg maksimalt under lukking med LUB12
220 mA på 24 V DC Jeg maksimalt under lukking med LUB32
220 mA på 24 V DC Jeg maksimalt under lukking with LUB38
60 mA på 24 V DC Jeg rms forseglet med LUB12
80 mA på 24 V DC Jeg rms forseglet med LUB32
80 mA på 24 V DC Jeg rms forseglet with LUB38
Varmeavgivelse 2 W for styrekrets med LUB12
3 W for styrekrets med LUB32
3 W for styrekrets with LUB38
Driftstid 35 ms opening med LUB12 for styrekrets
35 ms opening med LUB32 for styrekrets
35 ms opening with LUB38 for styrekrets
70 ms lukking med LUB12 for styrekrets
70 ms lukking med LUB32 for styrekrets
70 ms lukking with LUB38 for styrekrets
Tilbakestille Manuell reset
Standarder EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, med fase barriere
CSA C22.2 No 60947-4-1, med fase barriere
Produktsertifikater CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
[Ui] isolasjonsspenning 690 V i samsvar med IEC 60947-6-2
600 V i samsvar med UL 60947-4-1
600 V i samsvar med CSA C22.2 No 60947-4-1
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60947-6-2
Sikker skille av krets 400 V SELV mellom kontroll og hydraulikkuttak i samsvar med IEC 60947-1
400 V SELV mellom styre eller hjelpekrets og hovedkretsen i samsvar med IEC 60947-1
Festemetode Plugg inn ( forside)
Bredde 45 mm
Høyde 66 mm
Dybde 60 mm
Kompatibilitetskode LUCC
Miljø
IP-grad IP20 frontpanelet og kablet terminaler i samsvar med IEC 60947-1
IP20 andre ansikter i samsvar med IEC 60947-1
IP40 frontpanel utvendig tilkobling sone i samsvar med IEC 60947-1
Overflatebeskyttelse TH i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur for drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C
Driftshøyde 2000 m
Brannmotstand 960 °C deler støtte førende deler i samsvar med IEC 60695-2-12
650 °C i samsvar med IEC 60695-2-12
Støtmotstand 10 gn grenstaver åpen i samsvar med IEC 60068-2-27
15 gn grenstaver stengt i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand 2 gn 5…300 Hz grenstaver åpen i samsvar med IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz grenstaver stengt i samsvar med IEC 60068-2-6
Motstand mot elektrostatisk utladning 8 kV nivå 3 i friluft i samsvar med IEC 61000-4-2
8 kV nivå 4 på kontakt i samsvar med IEC 61000-4-2
Motstand mot utstrålende felter 10 V/m 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Motstand mot raske transienter 2 kV klasse 3 serieforbindelse i samsvar med IEC 61000-4-4
4 kV klasse 4 alle kretser unntatt serielink i samsvar med IEC 61000-4-4
Immunitet mot radioelektriske felt 10 V i samsvar med IEC 61000-4-6
Immunitet mot mikroavbrytelser 3 ms
Immunitet mot spenningsdipp 70 % / 500 ms i samsvar med IEC 61000-4-11
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,5 cm
Pakke 1 Bredde 8,0 cm
Pakke 1 Vekt 10,0 cm
Package 1 Weight 121,0 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 23
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 3,148 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri Ja
Halogeninnhold Halogenfrie plastdeler i produkt
Garantiperiode
Garanti 18 months