|
|
|
LUFN11
Diverse hjelpekontakter for Tesys modell U.
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
TeSys
|
Kortnavn utstyr
|
LUFN
|
Produkt eller type komponent
|
Hjelpekontakt
|
Komplementær
Hjelpekontakt sammensetning
|
1 NO + 1 NC
|
[Ue] merkespenning
|
<= 250 V AC
<= 250 V DC
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
250 V i samsvar med CSA
250 V i samsvar med IEC 60947-5-1
250 V i samsvar med UL
|
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm
|
5 A
|
Minimum brytespenning
|
17 V
|
Minimum brytestrøm
|
5 mA
|
Vekt
|
0,05 kg
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
9,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
3,3 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
4,8 cm
|
Package 1 Weight
|
46,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
60
|
Pakke 2 Høyde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
3,108 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|