|
|
|
LV429389
MX 525V 50Hz 600V 60Hz <=630A
|
|
|
Teknisk informasjon
Kortnavn utstyr
|
MX
|
Produkt eller type komponent
|
Trippspole
|
Applikasjon
|
Kontroll
|
Kompatibel med
|
ComPacT NSX new generation
ComPacT NSX DC new generation
Compact NSX
ComPact NSX DC
EasyPact CVS
PowerPact Multistandard
|
Type trippsploe
|
Shunt trip spole/arbeidsstrømsutløser
|
Styrespenning
|
600 V AC 60 Hz
525 V AC 50 Hz
|
Komplementær
Styrestrøms type
|
Permanent
Impuls
|
Impulsvarighet
|
>= 20 ms
|
Trippspenning
|
0.7...1.1 x Un åpne
|
Starteffekt inngang
|
10 VA
|
Monteringsmetode
|
Fast
|
Responstid
|
50 ms
|
Hjelpekontakttilkobling
|
Spring 0,5…1,5 mm² ( AWG 20...AWG 16)
|
Avmantlings lengde
|
7 mm
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
114,0 g
|
Forpakning 1 høyde
|
4,5 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
4,6 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
6 cm
|
Enhetstype forpakning 2
|
BB1
|
Antall enheter forpakning 2
|
10
|
Forpakning 2 vekt
|
1,184 kg
|
Forpakning 2 høyde
|
7 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
10,5 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
23,5 cm
|
Enhetstype forpakning 3
|
S03
|
Antall enheter forpakning 3
|
60
|
Forpakning 3 vekt
|
7,477 kg
|
Forpakning 3 høyde
|
30 cm
|
Forpakning 3 bredde
|
30 cm
|
Forpakning 3 lengde
|
40 cm
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|