|
|
|
LV429403
MN 60VDC nullsp.spole <=630A
|
|
|
Teknisk informasjon
Kortnavn utstyr
|
MN
|
Produkt eller type komponent
|
Trippspole
|
Applikasjon
|
Kontroll
|
Kompatibel med
|
ComPacT NSX new generation
ComPacT NSX DC new generation
Compact NSX
ComPact NSX DC
EasyPact CVS
PowerPact Multistandard
|
Type trippsploe
|
Null/underspenningsspole
|
Styrespenning
|
60 V DC
|
Komplementær
Trippspenning
|
0.35...0.7 x Un åpne
0.85 x Un lukke
|
Holde-effekt strømforsyning
|
5 W
|
Starteffekt inngang
|
10 W
|
Monteringsmetode
|
Fast
|
Responstid
|
50 ms
|
Hjelpekontakttilkobling
|
Spring 0,5…1,5 mm² ( AWG 20...AWG 16)
|
Avmantlings lengde
|
7 mm
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
124,0 g
|
Forpakning 1 høyde
|
4 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
6,3 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
8,5 cm
|
Enhetstype forpakning 2
|
BB1
|
Antall enheter forpakning 2
|
10
|
Forpakning 2 vekt
|
1,334 kg
|
Forpakning 2 høyde
|
9,2 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
15 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
22,5 cm
|
Enhetstype forpakning 3
|
S03
|
Antall enheter forpakning 3
|
60
|
Forpakning 3 vekt
|
8,491 kg
|
Forpakning 3 høyde
|
30 cm
|
Forpakning 3 bredde
|
30 cm
|
Forpakning 3 lengde
|
40 cm
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|