Schneider-Electric
 
LV429411 Bilde- efo
LV429411
MN 30VDC nullsp.spole <=630A
El-nummer El-nummer: 
4393188
EAN EAN: 
3606480019005
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Kortnavn utstyr MN
Produkt eller type komponent Trippspole
Applikasjon Kontroll
Kompatibel med ComPacT NSX new generation
ComPacT NSX DC new generation
Compact NSX
ComPact NSX DC
EasyPact CVS
PowerPact Multistandard
Type trippsploe Null/underspenningsspole
Styrespenning 30 V DC
Komplementær
Trippspenning 0.35...0.7 x Un åpne
0.85 x Un lukke
Holde-effekt strømforsyning 5 W
Starteffekt inngang 10 W
Monteringsmetode Fast
Responstid 50 ms
Hjelpekontakttilkobling Spring 0,5…1,5 mm² ( AWG 20...AWG 16)
Avmantlings lengde 7 mm
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 135,0 g
Forpakning 1 høyde 3,8 cm
Forpakning 1 bredde 6,3 cm
Forpakning 1 lengde 8,2 cm
Enhetstype forpakning 2 BB1
Antall enheter forpakning 2 10
Forpakning 2 vekt 1,434 kg
Forpakning 2 høyde 8,8 cm
Forpakning 2 bredde 14,3 cm
Forpakning 2 lengde 22,5 cm
Enhetstype forpakning 3 S03
Antall enheter forpakning 3 60
Forpakning 3 vekt 9,044 kg
Forpakning 3 høyde 30 cm
Forpakning 3 bredde 30 cm
Forpakning 3 lengde 40 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
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
PVC-fri Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months