Schneider-Electric
 
LV429752 Bilde- efo
LV429752
Effektbryter Compact NSX med kortsluttningsvern NSX100N MA25 3P3T
El-nummer El-nummer: 
4393374
EAN EAN: 
3606480009334
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Compact
Produktnavn Compact NSX
Produktspekter ComPact NSX100...250
Kortnavn utstyr NSX100N
Produkt eller type komponent Effektbryter
Applikasjon Motor
Number of poles 3P
Polbeskrivelse 3t
[In] merkestrøm 25 A på 65 °C
[Ue] merkespenning 690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk AC
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
Egnethet for isolasjon Ja i samsvar med EN/IEC 60947-2
Driftskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA på 240 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508
10 kA Icu på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
35 kA Icu på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
20 kA på 600 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508
50 kA på 480 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508
36 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
50 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
50 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
90 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Performance level N 50 kA 415 v AC
Navn på vern MA
Vernteknologi Magnetisk
Vernfunksjoner I
Kontrolltype Kipp
Circuit breaker mounting mode Fast
Komplementær
[Ui] isolasjonsspenning 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 10 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
35 kA på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
36 kA på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
50 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
50 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
90 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Mekanisk levetid 50000 sykluser
Elektrisk levetid 10000 sykluser på 690 V In
20000 sykluser på 690 V In/2
30000 sykluser på 440 V In
50000 sykluser på 440 V In/2
Montering Bakplate
Tilkobling oppe Front
Tilkobling i bunn Front
Senteravstand fane 35 mm
Beskyttelsestype Kortsluttningsvern (magnetisk)
Vernstørrelse 25 A på 65 °C
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Justerbar 9 innstillinger
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 6...14 x In
Jordfeilbeskyttelse Uten
Number of slots for electrical auxiliaries 5 slot(s)
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Vekt 2,05 kg
Miljø
Standarder EN/IEC 60947
Produktsertifikater CCC
EAC
Marine
Overspenningskategori Klasse II
Beskyttelsesklasse for elektrisk støt Klasse II
Forurensninggrad 3 i samsvar med IEC 60664-1
IP-grad IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK07 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −50…85 °C
Relativ fuktighet 0…95 %
Driftshøyde 0...2000 m uten lastreduksjon
2000 m...5000 m med effektreduksjon
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 1,892 kg
Forpakning 1 høyde 11,527 cm
Forpakning 1 bredde 13,463 cm
Forpakning 1 lengde 19,031 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar