Schneider-Electric
 
LV430989 Bilde- efo
LV430989
Effektbryter Compact NSX160N med elektronisk motorvern Micrologic 2,2 M 100A 3P
El-nummer El-nummer: 
4393580
EAN EAN: 
3606480010880
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Compact
Produktnavn Compact NSX
Produktspekter ComPact NSX100...250
Kortnavn utstyr NSX160N
Produkt eller type komponent Effektbryter
Applikasjon Motor
Number of poles 3P
Polbeskrivelse 3t
[In] merkestrøm 100 A på 65 °C
[Ue] merkespenning 690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk AC
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
Egnethet for isolasjon Ja i samsvar med EN/IEC 60947-2
Driftskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 10 kA på 600 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508
85 kA på 240 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508
10 kA Icu på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
35 kA Icu på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
50 kA på 480 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508
36 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
50 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
50 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
90 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Performance level N 50 kA 415 v AC
Navn på vern Micrologic 2.2 M
Vernteknologi Elektronisk
Vernfunksjoner LSoI
Kontrolltype Kipp
Circuit breaker mounting mode Fast
Komplementær
[Ui] isolasjonsspenning 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 10 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
35 kA på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
36 kA på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
50 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
50 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
90 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Mekanisk levetid 40000 sykluser
Elektrisk levetid 7500 sykluser på 690 V In
15000 sykluser på 690 V In/2
20000 sykluser på 440 V In
40000 sykluser på 440 V In/2
Montering Bakplate
Tilkobling oppe Front
Tilkobling i bunn Front
Senteravstand fane 35 mm
Beskyttelsestype Overlastvern (lang tid)
Short time short-circuit protection with fixed delay
Momentan kortsluttningsvern
Vernstørrelse 100 A på 65 °C
Motorstarterklasse 10
5
20
Tilleggsbeskyttelse for motorer Faseubalanse
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar 9 innstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 50...100 A
Long-time protection delay adjustment type tr Fast
[tr] long-time protection delay adjustment range 10 s på 7.2 x Ir 10
120 s på 1.5 x Ir 5
20 s på 7.2 x Ir 20
240 s på 1.5 x Ir 10
26 s på 6 x Ir 20
480 s på 1.5 x Ir 20
5 s på 7.2 x Ir 5
13,5 s på 6 x Ir 10
6,5 s på 6 x Ir 5
Termisk minne 20 min før og etter utkobling
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Justerbar 9 innstillinger
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 5...13 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Fast
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fast
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1500 A
Jordfeilbeskyttelse Uten
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI Uten
Number of slots for electrical auxiliaries 5 slot(s)
Lokal varsling Klar til drift: flashing LED ( grønn)
Temperature over set point: LED 95 % Ith ( rød)
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Vekt 2,2 kg
Miljø
Standarder EN/IEC 60947
Produktsertifikater CCC
EAC
Marine
Overspenningskategori Klasse II
Beskyttelsesklasse for elektrisk støt Klasse II
Forurensninggrad 3 i samsvar med IEC 60664-1
IP-grad IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK07 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −50…85 °C
Relativ fuktighet 0…95 %
Driftshøyde 0...2000 m uten lastreduksjon
2000 m...5000 m med effektreduksjon
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 1,92 kg
Forpakning 1 høyde 11,2 cm
Forpakning 1 bredde 16,75 cm
Forpakning 1 lengde 19 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv I samsvar