Schneider-Electric
 
LV431050 Bilde- efo
LV431050
extended rotary handle for front control, Compact INS/INV 250, IP55, IK07, black handle
EAN: 
3606480572197
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter INV100...250
INS250
Kortnavn utstyr Dreie håndtak
Produkt eller type komponent Dreiehåndtak
Tilbehør / type del Tilbehør for styring
Dreiehåndtak monterinsposisjon Front
Komplementær
Farge på grep Svart
Type montering av dreiehåndtak Forlenget
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt 0,950 kg
Forpakning 1 høyde 9,800 cm
Forpakning 1 bredde 10,800 cm
Forpakning 1 lengde 48,400 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 måneder