Schneider-Electric
 
LV432084 Bilde- efo
LV432084
Elektronisk vern for Compact NSX effektbryter Micrologic 2,3 4P 630A
Viktig melding Viktig melding: 
This product has been switched to new ComPacT range and is no longer commercialized. It will continue to be available in H1 2023 only limited to specific projects.
El-nummer El-nummer: 
4393779
EAN EAN: 
3606480016349
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Compact
Produktspekter ComPact NSX400...630
Produkt eller type komponent Vern
Navn på vern Micrologic 2.3
Vernteknologi Elektronisk
Kompatibel med Compact NSX630
Applikasjon Distribusjon
Number of poles 4P
Polbeskrivelse 3t + N/2
3t
4t
Plassering av nøytral VENSTRE
Vernfunksjoner LSoI
Beskyttelsestype L : for overlastvern (lang tid)
So : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for momentan kortsluttningsvern
Trip unit rated current 630 A på 40 °C
[Ue] merkespenning 690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk AC
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
Komplementær
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar 9 innstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 250...630 A
Long-time protection delay adjustment type tr Fast
[tr] long-time protection delay adjustment range 11 s på 7.2 x Ir
16 s på 6 x Ir
400 s på 1.5 x Ir
Termisk minne 20 min før og etter utkobling
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Justerbar 9 innstillinger
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Fast
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0,02 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fast
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 6900 A
Jordfeilbeskyttelse Uten
Neutral protection settings 0.5 x Ir ( 3t + N/2)
1 x Ir ( 4t)
Uten vern ( 3t)
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI Uten
Lokal varsling Klar til drift: flashing LED ( Grønn)
Overbelastning: LED 105 % Ir ( Rød)
Overbelastning: LED 90 % Ir ( oransje)
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-2
UL 508
Produktsertifikater Marine
CCC
EAC
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −50…85 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 13,500 cm
Pakke 1 Bredde 17,600 cm
Pakke 1 Vekt 21,500 cm
Package 1 Weight 1,788 kg
Enhetstype pakke 2 S04
Antall enheter i pakke 2 10
Pakke 2 Høyde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 40,000 cm
Pakke 2 Lengde 60,000 cm
Pakke 2 Vekt 18,646 kg
Enhetstype pakke 3 P06
Antall enheter i pakke 3 40
Pakke 3 Høyde 77,000 cm
Pakke 3 Bredde 80,000 cm
Pakke 3 Lengde 60,000 cm
Pakke 3 Vekt 83,404 kg
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Samsvar med unntak
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 months