Schneider-Electric
 
LX1D6T6 Bilde- efo
LX1D6T6
Spole 480V 60Hz LC1D40-D95
El-nummer El-nummer: 
4175578
EAN EAN: 
3389110208832
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produkt eller type komponent Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr LX1D6
Kontrollkretstype AC på 60 Hz
Styrespenning 480 V AC 60 Hz
Gjennomsnittlig motstand 480 Ohm på 20 °C
Inductance of closed circuit 23 H
Produktkompatibilitet LC1D80
LC1D95
Mekanisk levetid 10 Mcycles
Bruksområde 3600 cyc/h på <60 °C
Komplementær
Spiral teknologi Uten innebygd suppressor modul
Styrekretsens spenningsgrenser Drop-out: 0,3 - 0,6 Uc på 50/60 Hz 55 °C)
Operasjonell: 0,8 - 1,1 Uc på 50 Hz 55 °C)
Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc på 60 Hz 55 °C)
Starteffekt (VA) 220 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA 22 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Varmeavgivelse 6…10 W på 50/60 Hz
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −5…60 °C
Vekt 0,28 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 313,0 g
Forpakning 1 høyde 7 cm
Forpakning 1 bredde 8 cm
Forpakning 1 lengde 16 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 16
Forpakning 2 vekt 5,438 kg
Forpakning 2 høyde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm