Schneider-Electric
 
LX1FF110 Bilde- efo
LX1FF110
Spoler til Tesys F kontaktorer.
El-nummer El-nummer: 
4174840
EAN EAN: 
3389110083040
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produkt eller type komponent Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr LX1FF
Kompatibel med TeSys F LC1F kontaktor
Produktkompatibilitet LC1F115
LC1F150
Kontrollkretstype AC på 50 Hz
Styrespenning 110...115 V AC 50 Hz
Inductance of closed circuit 0,86 H
Gjennomsnittlig motstand 6,38 Ohm på 20 °C
Driftstid 23...35 ms lukke
5...15 ms åpne
Mekanisk levetid 10 Mcycles
Bruksområde 2400 cyc/h på <55 °C
Komplementær
Spiral teknologi Uten innebygd suppressor modul
Styrekretsens spenningsgrenser Drop-out: 0,35 - 0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Starteffekt (VA) 550 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA 45 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Varmeavgivelse 12…16 W på 50 Hz
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −5…55 °C
Vekt 0,43 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 513,0 g
Forpakning 1 høyde 6,7 cm
Forpakning 1 bredde 8,2 cm
Forpakning 1 lengde 16,2 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 18
Forpakning 2 vekt 9,317 kg
Forpakning 2 høyde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
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
Fri for giftige tungmetaller Ja