Schneider-Electric
 
LX1FH1102 Bilde- efo
LX1FH1102
Spoler til Tesys F kontaktorer.
El-nummer El-nummer: 
4175194
EAN EAN: 
3389110553345
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produkt eller type komponent Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr LX1FH
Kompatibel med TeSys F LC1F kontaktor
Produktkompatibilitet LC1F330
LC1F265
Kontrollkretstype AC på 40...400 Hz
Styrespenning 110...115 V AC 40...400 Hz
Gjennomsnittlig motstand 18,7 Ohm inntrengings på 20 °C
440 Ohm holder på 20 °C
Driftstid 100...170 ms åpne
40...65 ms lukke
Mekanisk levetid 10 Mcycles
Bruksområde 2400 cyc/h på <55 °C
Komplementær
Spiral teknologi Uten innebygd suppressor modul
Styrekretsens spenningsgrenser Drop-out: 0,35 - 0,55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Starteffekt (VA) 650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA 10 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Varmeavgivelse 8 W på 40...400 Hz
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −5…55 °C
Vekt 0,75 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 865,0 g
Forpakning 1 høyde 8,2 cm
Forpakning 1 bredde 11 cm
Forpakning 1 lengde 19,4 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 12
Forpakning 2 vekt 10,806 kg
Forpakning 2 høyde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Enhetstype forpakning 3 P06
Antall enheter forpakning 3 96
Forpakning 3 vekt 97,436 kg
Forpakning 3 høyde 77 cm
Forpakning 3 bredde 60 cm
Forpakning 3 lengde 80 cm
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
Fri for giftige tungmetaller Ja