|
|
|
METSEPM3255
PM3255 energimåler - 2 digital I - 2 digital O - RS485
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
PowerLogic
|
Produktnavn
|
PowerLogic PM3000
|
Kortnavn utstyr
|
PM3255
|
Produkt eller type komponent
|
Power meter
|
Komplementær
Energikvalitetsanalyse
|
Up to the 15th harmonic
|
Applikasjon
|
Fler-tariff
Strøm overvåking
Delfakturering
|
Type måling
|
Aktiv og reaktiv effekt
Apparent power
Strøm
Voltage
ENERGY
Effektfaktor
Frekvens
Total current harmonic distortion THD (I)
Total voltage harmonic distortion THD (U)
|
Supply voltage
|
100...277 V AC 45...65 Hz
173...480 V AC 45...65 Hz
100...300 V DC
|
Nettverksfrekvens
|
60 Hz
50 Hz
|
[In] merkestrøm
|
5 A
1 A
|
Type of network
|
3P
3P + N
1P + N
|
Strømforbruk i VA
|
5 VA
|
Skjermtype
|
Backlit LCD
|
Skjermoppløsning
|
128 x 96 pixels
|
Samplingshastighet
|
32 samplinger/periode
|
Strømmåling
|
0,02…1,2 A
0,05…6 A
|
Analogue input type
|
Strøm 0...5 A
Strøm 0...1 A
|
Målespenning
|
50…330 V AC 45...65 Hz direkte
50…330 V AC 45...65 Hz fase til nøytral
80…570 V AC 45...65 Hz direkte
80…570 V AC 45...65 Hz fase til fase
570…999000 V AC 45...65 Hz med ekstern VT
|
Frekvensmåleområde
|
45…65 Hz
|
Antall innganger
|
2 digital 0...4 mA 11...40 V DC
|
Målenøyaktighet
|
Strøm 0.3 % 0.5...6 A
Strøm 0.5 % 0.1...1.2 A
Voltage 0.3 % 50...330 V
Voltage 0.3 % 80...570 V
|
Nøyaktighets klasse
|
Klasse 0.5S active energy i samsvar med IEC 62053-22
Klasse 1 active energy i samsvar med IEC 62053-21
Klasse 2 reactive energy i samsvar med IEC 62053-23
Class C active energy i samsvar med EN 50470-3
|
Antall utganger
|
2 digital (statisk)
|
Vist informasjon
|
Tariff ( 4)
|
Kommunikasjonsport protokoll
|
Modbus på 9.6...38.4 kbauds
|
Støtte for kommuniksjonsport
|
RS485
|
Dataregistrering
|
Energiforbruk logger
15 alarmer
Effektlogger
Time stamping
Min / maks av øyeblikkelig verdier
|
Minnekapasitet
|
512 kB
|
Monteringsmetode
|
Klips på
|
Monteringssupport
|
DIN skinne
|
Standarder
|
BS EN 61557-12
IEC 61557-12
EN 61557-12
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11
IEC 62052-11
EN 62052-11
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62053-22
IEC 62053-22
EN 62052-22
BS EN 62053-23
IEC 62053-23
EN 62052-23
BS EN 61010-1
EN 61010-1
IEC 61010-1
UL 61010-1
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.20
|
Produktsertifikater
|
CE i samsvar med IEC 61010-1 ( sikkerhet)
CE i samsvar med EN 61557-12 ( effektovervåking)
CE i samsvar med EN/IEC 61326-1 ( EMC)
UKCA i samsvar med BS EN 61010-1 ( sikkerhet)
UKCA i samsvar med BS EN 61557-12 ( effektovervåking)
UKCA i samsvar med BS EN 61326-1 ( EMC)
CULus i samsvar med EN 61010-1 ( sikkerhet)
CULus i samsvar med UL 61010-1 ( sikkerhet)
EAC ( del-måler)
RCM
|
Bredde
|
90 mm
|
Dybde
|
70 mm
|
Høyde
|
95 mm
|
Vekt
|
0,26 kg
|
Miljø
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Elektrostatisk utladingnivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-2
Mottakelig for elektromagnetiske feltnivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity testnivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-4
Surge immunitet testnivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-5
Gjennomført RF-forstyrrelsernivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-6
Magnetic field at power frequency - test nivå: 0.5 mT i samsvar med IEC 61000-4-8
Strålt og ledet elektromagnetismeklasse B i samsvar med EN 55022
|
Overspenningskategori
|
III
|
IP-grad
|
Front panel: IP40 i samsvar med IEC 60529
Kropp: IP20 i samsvar med IEC 60529
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % på 50 °C
|
Forurensninggrad
|
2
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Driftshøyde
|
< 3000 m
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
13,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
13,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
410,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S03
|
Antall enheter i pakke 2
|
16
|
Pakke 2 Høyde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
7,036 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
P12
|
Antall enheter i pakke 3
|
384
|
Pakke 3 Høyde
|
95,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
120,0 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
177,864 kg
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|